Adapter M12 M / M12 F
Vyrovnavaci modul pro dig. vstupy, pin 1-3, 0,7A/24V na 8ms
Č.prod.: | 55110 |
Hmotnost: | 0.045 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Adaptér
Samec - samice
M12 – M12, 4-pin
max. 700 mA
94 µF
Samec - samice
M12 – M12, 4-pin
max. 700 mA
94 µF
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|---|
Provozní napětí DC min. | 18 V |
Provozní napětí DC max. | 30,2 V |
Výsledný proud max. | 0,7 A |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Druh krytí, doplňková podmínka | šroubované, montovaný |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -30 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 70 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 85 °C |
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) | 85 % |
Výrobkový standard | EN 61131-2 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85322100 |
GTIN | 4048879713467 |