DESINA M konektor
Č.prod.: | 7000-33021-0000000 |
Hmotnost: | 0.029 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
DESINA® měď
pro ECOFast®, DESINA®
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
pro ECOFast®, DESINA®
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Technické údaje
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Přenosová rychlost max. | 12 MBit/s |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Stupeň znečištění | 2 |
Kategorie přepětí (EN 60950-1) | III |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť | PC GF |
---|---|
Materiál zámku | PA |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 50 °C |
Important installation notes
Note on strain relief | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties. |
---|---|
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 19070403 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 19070403 |
ECLASS-7.0 | 19070403 |
ECLASS-8.0 | 19070403 |
ECLASS-9.0 | 27440190 |
ECLASS-10.1 | 27440190 |
ECLASS-11.1 | 27440190 |
ECLASS-12.0 | 27440190 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879186766 |
Příslušenství
---- Šroubovák ----