IO-Link coupler
induktivni spojeni, IOL v1.1, primarni clen, M12 M, M30
Č.prod.: | 59450 |
Hmotnost: | 0.205 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
IO-Link Coupler (prim.)
M12 (4-pin)
IO-Link V1.1
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
M12 (4-pin)
IO-Link V1.1
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Rotace | 1250 rpm |
---|---|
Výkon v záložním režimu, propojený max. | 3 W |
Výkon v záložním režimu nepropojený max. | 1 W |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|---|
Provozní napětí DC min. | 21,6 V |
Provozní napětí DC max. | 26,4 V |
Provozní proud | 0,75 A |
Průmyslová komunikace | IO-Link
IO-Link Revision ID | V1.1 |
---|---|
IO-Link transmission rate | COM2 (38.4 kbit/s) |
Port Class | A |
Diagnostika
Diagnostika pomocí LED | ano |
---|---|
LED signalizace | Ethernetové spojení/ datová komunikace |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67, IP68 |
---|---|
Ochrana proti přepólování | ano |
Zkratová ochrana napájení snímačů | ano |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra | pochromované provedení |
---|---|
Materiál plášť | Mosaz |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 30 mm |
---|---|
Šířka | 30 mm |
Hloubka | 77 mm |
Jmenovitý odstup max. | 0 mm |
Jmenovitý odstup max. | 7 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 55 °C |
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kódování | A |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | 24 V DC |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | C / Q / IO-Link |
Druh připojení 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Kódování | A |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | 24 V DC |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | C / Q / IO-Link |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
GTIN | 4048879677912 |
Příslušenství
---- Upevňovací technika ----
---- Modul digitálních I/O ----