Ilustrační obrázek
Kabelova civka r=355MM s kabelem
PUR 4x0,34, stineny, zeleny, delka 100m
Č.prod.: | 7000-C0201-8200000 |
Hmotnost: | 4.703 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85444995 |
GTIN | 4048879340830 |
Příslušenství
---- Samostatné kruhové konektory ----