Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Kabelova pruchodka MKDP 24/14  7000-90201-2414000
Ilustrační obrázek

Kabelova pruchodka MKDP 24/14

Č.prod.: 7000-90201-2414000
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.101 kg
Země původu:  DE
Není k dispozici
Základní cena za kus:
  • 50,31 €
  • 47,52 €
  • 44,72 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Velikost 24
Průměr kabelu (6)× 3...6.5 mm, (4)× 5...9.2 mm, (4)× 9.6...15.9 mm

Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP66
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Combustibility class (UL94) V-0
Materiál těsnění TPE
Materiál plášť PA
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 147,5 mm
Šířka 59,5 mm
Hloubka 25 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -30 °C
Provozní teplota max. 100 °C

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27409208
ECLASS-7.0 27409208
ECLASS-8.0 27409208
ECLASS-9.0 27400569
ECLASS-10.1 27400569
ECLASS-11.1 27400569
ECLASS-12.0 27400569
ETIM-5.0 EC001855
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 39269097
GTIN 4048879568548

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu