Kabelova pruchodka MKDP 24/17-1
Č.prod.: | 7000-90201-2417001 |
Hmotnost: | 0.096 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
Velikost 24
Průměr kabelu (11)× 3...6.5 mm, (1)× 4.1...8.1 mm, (5)× 8...12.5 mm
Průměr kabelu (11)× 3...6.5 mm, (1)× 4.1...8.1 mm, (5)× 8...12.5 mm
Technické údaje
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP66 |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Combustibility class (UL94) | V-0 |
---|---|
Materiál těsnění | TPE |
Materiál plášť | PA |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 147,5 mm |
---|---|
Šířka | 59,5 mm |
Hloubka | 25 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -30 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 100 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27400569 |
ECLASS-11.1 | 27400569 |
ECLASS-12.0 | 27400569 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 39269097 |
GTIN | 4048879568562 |