Ilustrační obrázek
M12 Bu. 0° geschirmt freies Ltg.-ende
Databus CAT5 100Ohm 4xAWG22 geschirmt sw , delka 5,0m
Č.prod.: | 341807 |
Hmotnost: | 0.058 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
GTIN | 4048879574792 |