Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
M12-DISTRIBUTOR BOX 6-WAY, 5-POLE WITHOUT LED  276842
Ilustrační obrázek

M12-DISTRIBUTOR BOX 6-WAY, 5-POLE WITHOUT LED

MVC6-UQR5.0-XA , delka 5,0m PUR-CNOMO-cable 12x0,34/3x1

Č.prod.: 276842
Hmotnost: 1 kg
Země původu:  CZ
Není k dispozici
Základní cena za kus:
  • 163,21 €
  • 154,62 €
  • 146,03 €
  • 128,85 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis


6-port, 5-pin
PUR/PVC (CNOMO)
5.0 m
bez LED
Další délky kabelů na vyžádání.

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC 24 V
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Výsledný proud max. 10 A
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Počet signálů na slot 2
Instalace | Připojení
Montážní set M12 x 1
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž Schraubgewinde
Výška 117 mm
Šířka 54 mm
Hloubka 33 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 80 °C

Druh připojení 1
Family construction form free cable end
Počet pinů 21
Druh připojení 2
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 5
PIN 1 +
PIN 2 NC S 2
PIN 3 -
PIN 4 NO S 1
PIN 5 PE

Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
GTIN 4048879060608

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu