Ilustrační obrázek
M12 female. 0° shielded with cable
RADOX GKW S 2x0.5 bk 1, delka 5,0m
Č.prod.: | 341812 |
Hmotnost: | 0.107 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 20 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
GTIN | 4048879575621 |