Ilustrační obrázek
M12 female. 0° shielded with cable
RADOX GKW S 2x0.5 bk 1, delka 5,0m
Č.prod.: | 341816 |
Hmotnost: | 0.09 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
GTIN | 4048879575690 |