MCS-B spinany zdroj, 1-fazovy
IN: 100-240VAC OUT: 24V/0,6ADC
Č.prod.: | 85182 |
Hmotnost: | 0.13 kg |
Země původu: | CZ |
Není k dispozici
Popis
INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 24 V DC +3/-1%
Proud: 0.6 A
Lakovaná deska
Přemostění výpadku sítě min.
min. 25 ms (100 V AC); min. 150 ms (230 V AC)
OUTPUT: 24 V DC +3/-1%
Proud: 0.6 A
Lakovaná deska
Přemostění výpadku sítě min.
min. 25 ms (100 V AC); min. 150 ms (230 V AC)
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Počet paralelně zapojených přístrojů max. | 5 |
---|---|
Počet sériově zapojených přístrojů max. | 2 |
Paralelní zapojitelnost | ano |
Sériové zapojení | ano |
Bezpečnostní stupeň | SELV |
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí 1 AC | 100 V |
---|---|
Vstupní napětí 2 AC | 230 V |
Vstupní napětí AC min. | 90 V |
Vstupní napětí AC max. | 265 V |
Vstupní napětí DC min. | 110 V |
Vstupní napětí DC max. | 300 V |
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC | 0,3 A |
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC | 0,2 A |
Inrush current max. | 20 A |
Externí předřazené jištění max. | 10 A |
Účinnost | 81 % @ 100 V AC, 83 % @ 230 V AC |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí DC | 24 V |
---|---|
Výstupní napětí DC min. | 22 V |
Výstupní napětí DC max. | 28 V |
Nastavitelné výstupní napětí | ano |
Výstupní proud | 0,6 A |
Zbytkové zvlnění, efektivní, max. | 50 mV |
Spikes (s-s) max. | 350 mV |
Ochrana přístroje | Elektricky
Ochrana proti přetížení na výstupu | ano |
---|---|
Zkratová ochrana na výstupu | ano |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Nosná lišta TH35, (EN 60715) |
Výška | 76 mm |
Šířka | 38 mm |
Hloubka | 87,5 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 50 °C |
Skladovací teplota min. | -25 °C |
Skladovací teplota max. | 85 °C |
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu) | 5 % |
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) | 95 % žádná kondenzace |
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 2 |
PIN 1 | - |
PIN 2 | + |
Druh připojení 2
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 3 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | N |
PIN 3 | L |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85044095 |
GTIN | 4048879359344 |
Příslušenství
---- Šroubovák ----