MCS spinany zdroj, 1fazovy
IN: 90-265VAC, OUT: 4-6V/6ADC
Č.prod.: | 85041 |
Hmotnost: | 0.45 kg |
Země původu: | CZ |
Není k dispozici
Popis
INPUT: 100...240 V AC
OUTPUT: 5 V DC ±1%
Proud: 6 A
Přemostění výpadku sítě min.
min. 12 ms (115 V AC); min. 90 ms (230 V AC)
OUTPUT: 5 V DC ±1%
Proud: 6 A
Přemostění výpadku sítě min.
min. 12 ms (115 V AC); min. 90 ms (230 V AC)
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Počet sériově zapojených přístrojů max. | 2 |
---|---|
Paralelní zapojitelnost | ne |
Sériové zapojení | ano |
Bezpečnostní stupeň | SELV |
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí 1 AC | 115 V |
---|---|
Vstupní napětí 2 AC | 230 V |
Vstupní napětí AC min. | 100 V |
Vstupní napětí AC max. | 240 V |
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC | 0,5 A |
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC | 0,3 A |
Inrush current max. | 22 A |
Externí předřazené jištění max. | 10 A |
Účinnost | 80 % |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí DC | 5 V |
---|---|
Výstupní napětí DC min. | 4 V |
Výstupní napětí DC max. | 6 V |
Nastavitelné výstupní napětí | ano |
Výstupní proud | 6 A |
Výstupní proud (UL) | 7,5 A |
Zbytkové zvlnění, efektivní, max. | 10 mV |
Spikes (s-s) max. | 50 mV |
Ochrana přístroje | Elektricky
Ochrana proti přetížení na výstupu | ano |
---|---|
Zkratová ochrana na výstupu | ano |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Nosná lišta TH35, (EN 60715) |
Výška | 107,5 mm |
Šířka | 42 mm |
Hloubka | 97,5 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | 0 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Skladovací teplota min. | -25 °C |
Skladovací teplota max. | 85 °C |
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu) | 5 % |
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) | 95 % žádná kondenzace |
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 2 |
PIN 1 | - |
PIN 2 | + |
Druh připojení 2
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 3 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | N |
PIN 3 | L |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85044095 |
GTIN | 4048879080743 |
Příslušenství
---- Šroubovák ----
---- Příslušenství pro značení ----