Elektrické údaje | Výstup
Spínací výkon AC max. |
1500 VA |
Spínací výkon DC max. |
120 W |
Spínací napětí AC max. |
250 V |
Spínací napětí DC max. |
30 V |
Spínací proud DC |
10 mA |
Spínací proud max. |
6 A |
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité izolační napětí |
300 V |
Technické údaje | Mechanické údaje
Doba odpadnutí max. |
4 ms |
Reakční doba max. |
8 ms |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál kontakt |
Ag Sn O2 |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. |
-40 °C |
Provozní teplota max. |
60 °C |
Skladovací teplota min. |
-40 °C |
Skladovací teplota max. |
60 °C |