MUUW - analogovy modul
IN: +/-10 V / (0)4...20 mA, OUT: +/-10 V
Č.prod.: | 44203 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.112 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Přesnost (konečné hodnoty) | 1 % |
---|
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|---|
Provozní napětí DC min. | 21,6 V |
Provozní napětí DC max. | 27,6 V |
Provozní proud max. | 200 mA |
Elektrické údaje | Výstup
Zátěž max. | 400 Ω |
---|
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Přenosová frekvence max. | 1000 Hz |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Jmenovité impulzní výdržné napětí | 1,5 kV |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
Výška | 75 mm |
Šířka | 22,5 mm |
Hloubka | 102 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | 0 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 50 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27210990 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27210990 |
ECLASS-8.0 | 27210990 |
ECLASS-9.0 | 27210990 |
ETIM-5.0 | EC002477 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85437090 |
GTIN | 4048879028493 |
Příslušenství
---- Šroubovák ----
---- Příslušenství pro značení ----
---- Napájení ----