Ilustrační obrázek
Modlink MSDD - prislusenstvi
kabelova vyvodka M16
Č.prod.: | 4000-68000-9060030 |
Hmotnost: | 0.066 kg |
Země původu: | DE |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Technické údaje
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 17 mm |
---|---|
Šířka | 17 mm |
Hloubka | 33 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27149109 |
ECLASS-7.0 | 27149109 |
ECLASS-8.0 | 27149109 |
ECLASS-9.0 | 27144432 |
ECLASS-10.1 | 27144432 |
ECLASS-11.1 | 27144432 |
ECLASS-12.0 | 27140801 |
ETIM-5.0 | EC001583 |
Balicí množství | 10 |
Číslo celního sazebníku | 39269097 |
GTIN | 4048879036702 |