Ilustrační obrázek
Modlink MSDD - prislusenstvi
montazni podlozka pro dvojity ramecek
Č.prod.: | 4000-68000-9160000 |
Hmotnost: | 0.41 kg |
Země původu: | CZ |
Není k dispozici
Technické údaje
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 178 mm |
---|---|
Šířka | 182 mm |
Hloubka | 22 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 73269098 |
GTIN | 4048879369374 |