Ukoncena vyroba
Nahrada: 58811
Č.prod.: | 58170 |
Hmotnost: | 0.16 kg |
Země původu: | TW |
Není k dispozici
Popis
6 portový nespravovaný switch
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC min. | 9 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 30 V |
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Přenosová rychlost max. | 100 MBit/s |
---|
Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionalita
Auto-crossover | ano |
---|---|
Automatická negociace | ano |
Duplexně | Full duplex |
Druh přepínání | nespravovaný |
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q) | ano |
Diagnostika
Alarmový kontakt | ne |
---|---|
Diagnostika | žádné napětí |
LED signalizace | Ethernetové spojení/ datová komunikace |
Instalace | Připojení
Number ports | 6 |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra | černá |
---|---|
Materiál plášť | Plast |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Nosná lišta TH35, (EN 60715) |
Výška | 90 mm |
Šířka | 45,2 mm |
Hloubka | 78 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | 0 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Skladovací teplota min. | -10 °C |
Skladovací teplota max. | 70 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170106 |
ETIM-5.0 | EC000734 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85176200 |
GTIN | 4048879329569 |
Příslušenství
---- Datová linka ----