Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
SKT 32 F Z+D - nosic karet  63518
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

SKT 32 F Z+D - nosic karet

Č.prod.: 63518
Hmotnost: 0.244 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 63,77 €
  • 60,22 €
  • 56,68 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Šroubové svorky
32-pin F (EN 60603)
Řada d, z
Rozměr D2 je pro karty bez čelní desky
Pro zasunutí karty nejprve stiskněte 2 žlutá tlačítka. Poté suňte eurokartu vodicími ližinami, dokud nedojde ke kompletnímu usazení. Karta je nyní uzamčena ve správné pozici. Může být opět vyjmuta současným stlačením 2 žlutých tlačítek.
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC 250 V
Provozní proud max. 4 A
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez, jednodrátový max. 4 mm²
Instalace | Obsazení pinů
Počet pinů 32
Ochrana přístroje | Elektricky
Kategorie přepětí (EN 60664-1) I
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance těžce zápalné
Technické údaje | Mechanické údaje
Konstrukční provedení v podobě zásuvkové lišty F (EN 60603)
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž šroubované, geschnappt
Suitable for mounting type horizontálně, vertikálně, mounting rail, (EN 60715)
Výška 112 mm
Šířka 45 mm
Hloubka 145 mm

ECLASS-6.0 27260710
ECLASS-6.1 27260704
ECLASS-7.0 27440402
ECLASS-8.0 27440402
ECLASS-9.0 27460201
ECLASS-10.1 27440402
ECLASS-11.1 27460201
ECLASS-12.0 27460201
ETIM-5.0 EC002780
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
GTIN 4048879041973

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 63518_4018-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 63518_4018-04.16_ce_z_b.pdf (B)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu