Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
SOLID67 Profinet a Ethernet/IP, IOL8
Ilustrační obrázek

SOLID67 Profinet a Ethernet/IP, IOL8

8x M8, kovovy, sirka 30mm, M8 B-kod., M12 Power L-kod.
Č.prod.: 54506
Hmotnost: 0.458 kg
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
IOL8
M12 Power, 5-pin, L-kódování
M8, 5-pin, B-kódování
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Obecné údaje
Montáž 2-otvorová montáž šrouby
Teplotní rozsah -20...+70 °C
Ochrana IP67
Rozměry V׊×H 43.1×30×204 mm
Výstup
Napájení aktorů UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Spínací proud na výstup max. 0.5 A (PIN 4, X1...X8), ochrana proti zkratu a přetížení
Vstup
Napájení senzorů US 24 V DC (EN 61131-2), max. 500 mA (M12 samice), ochrana proti zkratu a přetížení
Typ pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP, IO-Link Devices
IO-Link
Specification IO-Link Master V1.1
Port Class 4× A (port X1...X4), 4× B (port X5...X8, galvanické oddělení, PIN 2 max. 4 A, max. 4 A pro modul)
IO-Link 8× Master
Převodní parametry vstupní 32 byte a/nebo výstupní 32 byte (na každý IO Link port)
Provozní módy COM1; COM2; COM3 (automatic)
Parametrizace
PIN 4 Input (port X1...X8); Output (port X1...X8); IO-Link Master (port X1...X8)
PIN 2 Input (port X1...X4)
Připojení
Sběrnice Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
Napájení vstupů/výstupů/systému M12 Power, 5-pin, L-kódování
I/O porty M8, 5-pin, B-kódování
PROFINET
Specification V2.3, Conformance Class C (IRT)
Adresace DCP
PROFINET Netload Class II
MRP ano
Shared Device ano, pro 2 ovládání
EtherNet/IP
Adresace DHCP, BOOTP nebo IP adresa pomocí otočného přepínače
DLR (Device Level Ring) ano
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál
Diagnostika po sběrnici pro modul a pro kanál
Výstraha aktoru pomocí LED a po sběrnici
Sledování - podpětí ano
Sledování - bez napájení ano
Ochrana proti zkratu a přetížení ano
Přerušení kabelu na každý port
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1.000
Číslo celního sazebníku 85389099
EAN 4048879727907
eClass 27242604
Země původu DE
Data cablezobrazit vše
Power cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 54506_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 54506_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Certificate: ProfiNet  54506_Z12127-12.08.2019-v2.32_pn_z_a.pdf
  • Stáhnout Construction files: DXF 54506_dxf_x_a.7z
  • Stáhnout Construction files: P8 54506_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 54506_stp_d_a.7z
  • Stáhnout Document: Installation guide 54506_ina_x_12.zip
  • Stáhnout Document: User manual 54504_hdb_x_13.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-07.21_(6) California Proposition 65 Ni surface_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: China-RoHS Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 54506_13-05.18_ce_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: MTTF Report 54506_Telcordia(20°C,60°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf
Certifikace
Sběrnicové technologie
Sběrnicové technologie
Sběrnicové technologie
* bez DPH, bez nákladů na dopravu