Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
SV-SUB D37 F - pasivni modul  6654043
Ilustrační obrázek

SV-SUB D37 F - pasivni modul

Č.prod.: 6654043
Alternativní produkt:   
Hmotnost: 0.1 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 69,39 €
  • 65,54 €
  • 61,68 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Konektor samice
37-pin
Pružinové svorky
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC 125 V
Provozní napětí DC 150 V
Provozní proud max. 2 A
Ochrana přístroje | Elektricky
Kategorie přepětí (EN 60664-1) II
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type mounting rail, (EN 60715)
Výška 63 mm
Šířka 75 mm
Hloubka 58 mm
Druh zajištění Standardní UNC 4-40 šroubový závit (EN 60807)
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 70 °C

ECLASS-6.0 27379201
ECLASS-6.1 27260708
ECLASS-7.0 27141152
ECLASS-8.0 27141152
ECLASS-9.0 27141152
ECLASS-10.1 27141152
ECLASS-11.1 27141152
ECLASS-12.0 27141152
ETIM-5.0 EC001283
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
GTIN 4048879021555

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 6654043_1888-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 6654043_1888-04.16_ce_z_b.pdf (B)

---- Šroub ----
---- Šroubovák ----
---- Příslušenství pro značení ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu