SV-SUB D37 M - pasivni modul
Č.prod.: | 6654033 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.172 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Samec
37-pin
Pružinové svorky
37-pin
Pružinové svorky
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC | 125 V |
---|---|
Provozní napětí DC | 150 V |
Provozní proud max. | 2 A |
Ochrana přístroje | Elektricky
Kategorie přepětí (EN 60664-1) | II |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
Výška | 63 mm |
Šířka | 75 mm |
Hloubka | 58 mm |
Druh zajištění | Standardní UNC 4-40 šroubový závit (EN 60807) |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 70 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27379201 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260708 |
ECLASS-7.0 | 27141152 |
ECLASS-8.0 | 27141152 |
ECLASS-9.0 | 27141152 |
ECLASS-10.1 | 27141152 |
ECLASS-11.1 | 27141152 |
ECLASS-12.0 | 27141152 |
ETIM-5.0 | EC001283 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879021593 |
Příslušenství
---- Šroubovák ----
---- Šroub ----
---- Příslušenství pro značení ----