Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
SVS ECO ventilovy konektor typ A 18mm  7000-29015-0000000
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

SVS ECO ventilovy konektor typ A 18mm

LED+VDR-24V, 3pin, M20x1,5

Č.prod.: 7000-29015-0000000
Hmotnost: 0.029 kg
Země původu:  HU
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 8,37 €
  • 7,91 €
  • 7,44 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Typ A (18 mm)
24 V AC/DC ±15%
LED a VDR
metrický
samostatné
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Certificate
Certificate

Montáž připojeno, šroubované
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC 24 V
Provozní napětí AC min. 20,4 V
Provozní napětí AC max. 26,4 V
Provozní napětí DC 24 V
Provozní napětí DC min. 20,4 V
Provozní napětí DC max. 26,4 V
Provozní proud na kontakt max. 1,5 A
Diagnostika
Stavová indikační LED žlutá
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. 0,5 mm²
Připojovací průřez max. 1,5 mm²
Instalace | Připojení
Utahovací moment 0,4 Nm
Utahovací moment upínacího šroubu 0,2 Nm
Montážní set M20 x 1.5
Instalace | Obsazení pinů
Počet pinů 2 + PE
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, s aretací
Dodatečné odrušení Varistor
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra neprůhledné
Materiál těsnění NBR
Materiál plášť PA
Mechanické údaje | Montážní údaje
fastening screw M3
Svorkový rozsah min. 8 mm
Svorkový rozsah max. 10 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -40 °C
Provozní teplota max. 90 °C
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440105
ECLASS-11.1 27440105
ECLASS-12.0 27440105
ETIM-5.0 EC002062
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85366990
GTIN 4048879294478

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: STP 7000-29015-0000000_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)

---- Ploché těsnění ----
---- Samostatné ventilové konektory ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu