Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Set 1x 7000-12221-6340200 +  866129
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

Set 1x 7000-12221-6340200 +

2x 7000-14541-7960200

Č.prod.: 866129
Hmotnost: 1.5 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 50,73 €
  • 48,06 €
  • 45,39 €
  • 40,05 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Jednofázové řídící a oddělovací transformátory
63 VA
Izolační třída T 40/B
Ostatní napětí na vyžádání.
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence 50 ... 60 Hz
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí 1 AC 400 V
Vstupní napětí 2 AC 690 V
Vstupní napětí AC 400 V
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC 0,22 A
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC 0,13 A
Zapínací proud max. 1,8 A
Zkratový proud 2 A
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí AC 230 V
Nastavitelné výstupní napětí ne
Spínací výkon AC max. 63 VA
Ochrana přístroje | Elektricky
Zkušební napětí izolace vstup - výstup 6,5 kV
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž šroubované
Suitable for mounting type mounting rail
Upevňovací rozměr a 56 mm
Upevňovací rozměr b 56 mm
Upevňovací rozměr c 4,8 mm
Výška 88 mm
Šířka 78 mm
Hloubka 93 mm
Průměr otvoru 4,8 mm
Délka otvoru 8,4 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 40 °C
Skladovací teplota min. -40 °C
Skladovací teplota max. 80 °C
Výrobkový standard EN 61558-2-6, EN 62041 category 0

Connection types
Druh připojení 1 Input
Druh připojení 2 Output
Druh připojení 1
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 3
PIN 2 400 V
PIN 3 690 V
Druh připojení 2
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 2
PIN 2 230 V
Druh připojení 3
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu metallic
Počet pinů 1
PIN 1 PE

ECLASS-6.0 27031202
ECLASS-6.1 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ECLASS-10.1 27031302
ECLASS-11.1 27031302
ECLASS-12.0 27031302
ETIM-5.0 EC002485
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85043180
GTIN 4048879073899

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 866129_03-12.22_uk_z_b.pdf (B)
  • Information: EU declaration of conformity 866129_03-12.22_ce_z_d.pdf (D)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu