Shielded female module, 2-pole
50 V, 10 A
Č.prod.: | 70MH-MAE2C-0020101 |
Hmotnost: | 0.078 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
Samice
2-pin
Koax
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
2-pin
Koax
Technické údaje jsou zaručeny pouze se součástmi Murrelektronik.
Technické údaje
Instalace | Připojení
Gender | female |
---|---|
Zapojovací cykly min. | 500 |
Instalace | Obsazení pinů
Počet pinů | 2 |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Stupeň znečištění | 3 |
---|---|
Kategorie přepětí (EN 60664-1) | I |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Combustibility class (UL94) | V-0 |
---|---|
Materiál plášť | PA |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Počet modulových míst | 2 |
---|---|
Výška | 43,8 mm |
Šířka | 29,2 mm |
Hloubka | 34,4 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 125 °C |
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1) | 40/125/10 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440204 |
ECLASS-8.0 | 27440204 |
ECLASS-9.0 | 27440217 |
ECLASS-10.1 | 27440217 |
ECLASS-11.1 | 27440217 |
ECLASS-12.0 | 27440217 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
Balicí množství | 5 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
GTIN | 4048879641852 |