Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
System Clip with Lanyard  7000-98999-0000000
Ilustrační obrázek

System Clip with Lanyard

Č.prod.: 7000-98999-0000000
Hmotnost: 0.01 kg
Země původu:  TW
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 8,33 €
  • 7,86 €
  • 7,40 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Příslušenství od Murrelektronik nástrojů
Systém
Clips
Množství: 1 kus

Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 450 mm
Šířka 10 mm

ECLASS-6.0 21049190
ECLASS-7.0 21049190
ECLASS-8.0 21049190
ECLASS-9.0 21049190
ECLASS-10.1 21049290
ECLASS-11.1 21045290
ECLASS-12.0 21045290
ETIM-5.0 EC001855
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 63079098
GTIN 4048879756303

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu