Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
TREE 6TX 4PoE 1SFP GE - nespravovany switch  58191
Ilustrační obrázek

Naposledy prohlížené

TREE 6TX 4PoE 1SFP GE - nespravovany switch

6 portu, gigabit, 4xPoE, 1xSFP, 12...52VDC

Č.prod.: 58191
Hmotnost: 0.35 kg
Země původu:  TW
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 330,53 €
  • 312,16 €
  • 293,80 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

6portový neřízený gigabitový přepínač IP20 PoE
Napájecí zdroj 48 V
Nosič kontaktu SFP
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Příkon max. 7,2 W
Zesilovač PoE napětí ano
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Přenosová rychlost max. 1000 MBit/s
Průmyslová komunikace | ethernetová funkcionalita
Auto-crossover ano
Automatická negociace ano
Duplexně Full duplex
Druh přepínání nespravovaný
VLAN unmanaged (IEEE 802.1Q) ano
Diagnostika
Alarmový kontakt ano
Diagnostika žádné napětí
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra černá
Materiál plášť Kov
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type Nosná lišta TH35, (EN 60715)
Výška 110 mm
Šířka 45,4 mm
Hloubka 89,6 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -40 °C
Provozní teplota max. 70 °C
Skladovací teplota min. -40 °C
Skladovací teplota max. 85 °C

Connection types
Druh připojení 1 1
Druh připojení 2 6
Druh připojení 3 X1
Druh připojení 1
Family construction form POF SC-RJ
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 2
PIN 1 RD
PIN 2 TD
Druh připojení 2
Family construction form RJ45
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 8
PIN 1 TD +
PIN 2 TD -
PIN 3 RD +
PIN 4 n.c.
PIN 5 n.c.
PIN 6 RD -
PIN 7 n.c.
PIN 8 n.c.
Druh připojení 3
Připojení Plug-in terminals RK
Family construction form terminal
Gender male
Barva nosiče kontaktu zelená
Počet pinů 7
PIN 1 V 2 +
PIN 2 V 2 -
PIN 3 Relay (NO)
PIN 4 Relay (NO)
PIN 5 V 1 +
PIN 6 V 1 -
PIN 7 FE

ECLASS-6.1 19170106
ECLASS-7.0 19170106
ECLASS-8.0 19170106
ECLASS-9.0 19170402
ECLASS-10.1 19170402
ECLASS-11.1 19170402
ECLASS-12.0 19170402
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
GTIN 4048879843683

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 58191_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 58191_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Construction files: DXF 58191_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 58191_p8_2_20.zip (20)
  • Construction files: STP 58191_stp_x_b.7z (B)
  • Document: Installation guide 58190_ina_x_12.zip (12)
  • Document: Product data 58191_pd_x_13.zip (13)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 58191_05-02.20_uk_z_b.pdf (B)
  • Information: EU declaration of conformity 58191_05-02.20_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTBF Report 58191_MIL-HDBK-217F(25°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Šroubovák ----
---- Datová linka ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu