Univerzalni odrusovaci modul
RC prvek, 400VAC/DC/20VA/W
Č.prod.: | 20012 |
Hmotnost: | 0.028 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
400 V AC/DC
RC
Další zapojení a napětí na vyžádání.
RC
Další zapojení a napětí na vyžádání.
Technické údaje
Kompatibilita | Kompatibilita
Odpovídající spínací prvek | univerzální |
---|
Technické údaje | Elektrické údaje
Tlumící faktor | 1.5× UN |
---|---|
Přídržný výkon max. | 100 W |
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC min. | 250 V |
---|---|
Vstupní napětí AC max. | 400 V |
Instalace | Připojení
Connection information | samozajišťovací kabelová vidlice |
---|
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance | těžce zápalné |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Třída hořlavosti pouzdra (UL94) | V-0 |
---|---|
Materiál plášť | Plast |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 35 mm |
---|---|
Šířka | 30 mm |
Hloubka | 18 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 70 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85363010 |
GTIN | 4048879020664 |
Příslušenství
---- Šroubovák ----