Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Univerzalni odrusovaci modul  26723
Ilustrační obrázek

Univerzalni odrusovaci modul

Varistorovy prvek, 230VAC/DC

Č.prod.: 26723
Hmotnost: 0.032 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 9,54 €
  • 9,01 €
  • 8,48 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

230 V AC/DC
VDR
Další zapojení a napětí na vyžádání.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Kompatibilita | Kompatibilita
Odpovídající spínací prvek univerzální
Technické údaje | Elektrické údaje
Tlumící faktor 1.5× UN
Přídržný výkon max. 200 W
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC min. 130 V
Vstupní napětí AC max. 250 V
Vstupní napětí DC min. 130 V
Vstupní napětí DC max. 250 V
Instalace | Připojení
Connection information samozajišťovací kabelová vidlice
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance těžce zápalné
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Třída hořlavosti pouzdra (UL94) V-0
Materiál plášť Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška 35 mm
Šířka 30 mm
Hloubka 18 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 70 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85363010
GTIN 4048879017183

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: CSA CA 26723_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf (A)
  • Approval: EAC 26723_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Document: Product data 20010_pd_x_10.zip (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 26723_11-05.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 26723_11-05.21_ce_z_a.pdf (A)

---- Šroubovák ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu