Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

Vent. kon. MSC SuperSeal M / vent. kon. MSC SuperSeal F

PUR 6x0.75 bk 3m

Č.prod.: 7072-76121-5160300
Hmotnost: 0.477 kg
Země původu:  DE
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 65,48 €
  • 61,84 €
  • 58,20 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis


Xtreme - Outdoor
Samec přímý – samici přímou
max. 24 V DC
6-pin
bez komponentů
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Další délky kabelů na vyžádání.

Délky kabelů 3 m
Montáž připojeno
Povrchová úprava kontaktu pozinkované
Family construction form SuperSeal
Materiál kontakt Slitina mědi
Počet pinů 6
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67, IP69K
Montáž připojeno
Povrchová úprava kontaktu pozinkované
Family construction form SuperSeal
Počet pinů 6
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC max. 24 V
Provozní proud na kontakt max. (40°C) 6 A
Diagnostika
Stavová indikační LED ne
Instalace | Připojení
Family construction form AMP SuperSeal 1.5
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno
Dodatečné odrušení bez komponentů
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra černá
Materiál těsnění Silikon
Materiál plášť Plast
Material overmolding TPU
Mechanické údaje | Montážní údaje
Druh zajištění Konektor snap-in
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -40 °C
Provozní teplota max. 125 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060312
ECLASS-10.1 27060312
ECLASS-11.1 27060312
ECLASS-12.0 27060312
ETIM-5.0 EC000830
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
GTIN 4048879703796

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu