Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Ventil. kon. typ CI 9,4mm / volny konec  7000-94051-6160750
Ilustrační obrázek

Ventil. kon. typ CI 9,4mm / volny konec

PVC, cerny, LED+SCHD-110V, delka 7,5m

Č.prod.: 7000-94051-6160750
Hmotnost: 0.441 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Základní cena za kus:
  • 19,35 €
  • 18,28 €
  • 17,20 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis


MSUD
Typ CI (9.4 mm)
110 V AC/DC ±10%
LED a odrušení
Další délky kabelů na vyžádání.
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Certificate

Délky kabelů 7,5 m
Utahovací moment 0,4 Nm
Závit M3
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Technické údaje | Elektrické údaje
Doba prodlevy před odpadnutím max. 20 ms
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC 110 V
Provozní napětí AC min. 99 V
Provozní napětí AC max. 121 V
Provozní napětí DC 110 V
Provozní napětí DC min. 99 V
Provozní napětí DC max. 121 V
Vypínací špičkové napětí max. 250 V
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (ISO 20653:2013) IP66K
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Jmenovité impulzní výdržné napětí 2,5 kV
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Barva pouzdra černá
Materiál plášť Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž připojeno, šroubované
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 85 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality
Important installation notes
Note on strain relief Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Note on bending radius Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.

Kabel
wire arrangement černá 1, černá 2, zelenožlutá
General data | Cable
Identifikace kabelu 616
Typ kabelu 1
Printing color of wire insulation bílá (s černou izolací)
Barva kabelu černá
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 3 wires twisted
wire arrangement černá 1, černá 2, zelenožlutá
Mechanical data | Cable
Cable weigth 61,6 g/m
Materiál plášť PVC
Tvrdost Shore plášť 80 ± 5 Shore A
Absence přídatných látek (plášť) bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu
Outer-diameter (jacket) 5,9 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation PVC
Amount wires 3
Outer diameter insulation 1,8 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 43 ± 5 Shore D
Material properties wire insulation dobře strojově zpracovatelné
Ingredient freeness wire insulation bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu
Printing color of wire insulation bílá (s černou izolací)
Amount strands (wire) 24
Diameter of single wires 0,2 mm
Conductor crosssection (wire) 0,75 mm²
Material conductor wire Měděná licna, holá
Conductor type (wire) Licna třídy 5
Electrical data | Cable
Max. rated voltage (conductor - conductor) 500 V
Max. rated voltage (conductor - ground) 300 V
Proudová zatížitelnost (norma) podle DIN VDE 0298-4
Proudová zatížitelnost min. žíla 12 A
Electrical resistance line constant wire 26 Ω/km @ 20 °C
Stálé střídavé napětí (žíla - žíla) 3 kV @ 60 s
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť) 3 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) -30 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace) 70 °C
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) -5 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) 70 °C
Resistances | Cable
UV resistance DIN EN ISO 4892-2 A
Odolnost proti šíření plamene UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu dobrá, závislá na použití
Oil resistance dobrá, závislá na použití | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
Poloměr ohybu (pevné uložení) 5 x Outer diameter
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10 x Outer diameter

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060311
ECLASS-10.1 27060312
ECLASS-11.1 27060312
ECLASS-12.0 27060312
ETIM-5.0 EC001855
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
GTIN 4048879515924

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: CSA CA 080128-0-000_csa_z_c.pdf (C)
  • Approval: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Certificate: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
  • Document: ATEX 7000-18001_atx_2_l.pdf (L)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu