Ventilovy konektor / M12 M nahoru
typ BI 11mm
Č.prod.: | 7000-41981-0000000 |
Hmotnost: | 0.03 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
Typ BI (11 mm) – M12, konektor nahoru
max. 125 V AC/DC
bez komponentů
3-pin
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
max. 125 V AC/DC
bez komponentů
3-pin
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Technické údaje
Utahovací moment | 0,4 Nm |
---|---|
Family construction form | MSUD |
Utahovací moment | 0,6 Nm |
Family construction form | M12 |
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 125 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 125 V |
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Instalace | Připojení
Montážní set | M3 |
---|
Instalace | Obsazení pinů
Počet pinů | 2 + PE |
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
Note on bending radius | Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85366990 |
GTIN | 4048879143325 |
Příslušenství
---- Samostatné ventilové konektory ----
---- Kabel snímač-aktor ----
---- Ploché těsnění ----