Produkt |
|
Technické údaje
|
Elektrické údaje | Vstup |
Vstupní napětí OFF DC min.:
|
Vstupní napětí OFF DC max.:
|
Vstupní napětí DC:
|
Vstupní napětí DC min.:
|
Vstupní napětí DC max.:
|
Vstupní proud DC max.:
|
Elektrické údaje | Výstup |
Klidový proud OFF max.:
|
Spínací frekvence, indukční, max.:
|
Frekvence spínání, ohm., max.:
|
Spínací proud min.:
|
Spínací proud max.:
|
Diagnostika |
Stavová indikační LED:
|
Ochrana přístroje | Elektricky |
Druh krytí (EN IEC 60529):
|
Jmenovité impulzní výdržné napětí:
|
Ochrana přístroje | Média |
Flame resistance:
|
Mechanické údaje | Materiálové údaje |
Barva pouzdra:
|
Materiál plášť:
|
Mechanické údaje | Montážní údaje |
Montáž:
|
Suitable for mounting type:
|
Výška:
|
Šířka:
|
Hloubka:
|
Vlastnosti prostředí | Klimaticky |
Provozní teplota min.:
|
Provozní teplota max.:
|
Skladovací teplota min.:
|
Skladovací teplota max.:
|
Klasifikace |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
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
0 V
|
0 V
|
5 V
|
5 V
|
24 V
|
24 V
|
15 V
|
15 V
|
30 V
|
30 V
|
32 mA
|
32 mA
|
|
|
0,025 mA
|
0,025 mA
|
3000 Hz
|
3000 Hz
|
30000 Hz
|
30000 Hz
|
1 mA
|
1 mA
|
5 A
|
5 A
|
|
|
žlutá
|
žlutá
|
|
|
IP20
|
IP20
|
1,5 kV
|
1,5 kV
|
|
|
těžce zápalné
|
těžce zápalné
|
|
|
černá
|
černá
|
Plast
|
Plast
|
|
|
geschnappt
|
geschnappt
|
mounting rail, (EN 60715)
|
mounting rail, (EN 60715)
|
78 mm
|
78 mm
|
6,2 mm
|
6,2 mm
|
71 mm
|
69 mm
|
|
|
-20 °C
|
-20 °C
|
60 °C
|
60 °C
|
-40 °C
|
-40 °C
|
80 °C
|
80 °C
|
|
|
27371604
|
27210990
|
27379090
|
27379090
|
27379090
|
27379090
|
27379090
|
27379090
|
27379090
|
27379090
|
27379090
|
27379090
|
27379090
|
27379090
|
27379090
|
27379090
|
EC001504
|
EC001504
|
|
|
85365080
|
85365080
|
1
|
1
|
4048879329538
|
4048879329552
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|