Kategorie
Výstup strany 1
Připojení strany 1
Počet pinů na straně 1
Výstup strany 2
Počet pinů na straně 2
Dostupnost
Provozní proud
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.)
Vstupní napětí
Provozní napětí
Výstupní napětí
Typ připojení
Propojovací technika I/O
Počet IO-Link master modulů
Počet portů
Výstupy
Design
Diagnostika
Vstupy
Materiál pouzdra
Třída IO-Link
Barva kabelu
Počet žil
Napájecí připojení
Produktová skupina

Produktová skupina umožňuje předvolit určité vlastnosti.
🎓 #MurrExpertTip:
Pokud nemáte žádné preference, tento filtr nevybírejte.
Typ
Délky kabelů

🎓 #MurrExpertTip
Pokud požadovaná délka není skladem, doporučujeme zvolit standardní délku. Tím se sníží doba výroby, a tedy i doba dodání.
Naše standardní délky:
- Kabely s konektorem:
0,3 m, 0,6 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, 3 m, 5 m, 7,5 m, 10 m/li> - Cívky s kabelem:
100 m, 500 m/li> - Konektorové průchodky:
0,2 m, 0,5 m, 1 m/li> - Distribuční vedení:
3 m, 5 m, 10 m, 15 m
Analogový výstup
Analogový vstup
Použití
Montáž
Funkce
LED barva
Fáze
Typ signálu
Systém
Okolní podmínky
Ochrana
Zrušit všechny filtry