Produkt |
|
Technické údaje
|
Elektrické údaje | Napájení |
Provozní napětí AC:
|
Provozní napětí DC:
|
Provozní proud max.:
|
Technické údaje | Průmyslová komunikace |
Specifikace USB:
|
Přenosová rychlost max.:
|
Technické údaje | Ochrana přístroje |
Stíněný:
|
Ochrana přístroje | Elektricky |
Druh krytí (EN IEC 60529):
|
Ochrana NEMA:
|
Druh krytí, doplňková podmínka:
|
Ochrana přístroje | Mechanicky |
Mechanická životnost:
|
Mechanické údaje | Montážní údaje |
Průměr výřezu:
|
Průměr:
|
Mounting depth :
|
Hloubka:
|
Certifikace |
UL 50E:
|
Klasifikace |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
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
MSDD servisni konektor
USB 3.0 A/A, 0,6m kabel, nahrazuje 4000-73000-0050000
Hmotnost:
0.059 kg
Č. prod.:
4000-73000-0150000
|
|
|
|
|
|
|
5 V
|
5 V
|
5 V
|
5 V
|
900 mA
|
900 mA
|
|
|
3.0
|
3.0
|
-
|
-
|
|
|
ano
|
ano
|
|
|
IP20, IP65
|
IP20, IP65
|
2, 3R, 4, 12, 13, 4x
|
2, 3R, 4, 12, 13, 4x
|
připojeno, v zavřeném stavu
|
připojeno, v zavřeném stavu
|
|
|
1500 Cykly
|
1500 Cykly
|
|
|
22,5 mm
|
22,5 mm
|
29,5 mm
|
29,5 mm
|
70 mm
|
70 mm
|
30 mm
|
30 mm
|
|
|
ano
|
ano
|
|
|
27143423
|
27143423
|
27143419
|
27143419
|
27440515
|
27440515
|
27440515
|
27440515
|
27440515
|
27440515
|
27440515
|
27440515
|
27440515
|
27440515
|
27440515
|
27440515
|
EC002625
|
EC002625
|
|
|
4065909037263
|
4048879432894
|
1
|
1
|
85444290
|
85444290
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|