Produkt |
|
Technické údaje
|
Délky kabelů:
|
Utahovací moment:
|
Montáž:
|
Family construction form:
|
Závit:
|
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø):
|
Materiál:
|
Velikost klíče:
|
Druh krytí (EN IEC 60529):
|
Elektrické údaje | Napájení |
Provozní napětí DC:
|
Provozní napětí DC min.:
|
Provozní napětí DC max. :
|
Provozní napětí DC max. (certifikace UL):
|
Provozní proud na kontakt max.:
|
Diagnostika |
Stavová indikační LED:
|
Instalace | Připojení |
Montážní set:
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
Povrchová úprava šroubení:
|
Materiál zámku:
|
Material screw connection:
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
Osvědčení shody, registrace |
Výrobkový standard:
|
Výrobkový standard:
|
Kabelová data
|
Kabel |
Identifikace kabelu:
|
Typ kabelu:
|
Certifikace (kabel):
|
Hmotnost kabelu [G/m]:
|
Materiál vodiče:
|
Odpor (vodič):
|
Ø jednotlivého drátu (vodič):
|
Struktura (vodič):
|
Průřez (vodič):
|
AWG:
|
Materiál izolace vodiče:
|
Vlastnosti materiálu izolace vodičů:
|
Tvrdost Shore izolace vodiče:
|
Ø vodiče včetně izolace:
|
Barva vodiče/číslování:
|
Splétaný svazek:
|
Stínění:
|
Materiál plášť:
|
Vlastnosti materiálu (plášť):
|
Tvrdost Shore plášť:
|
Vnější Ø (plášť):
|
Barva plášť:
|
chemická odolnost:
|
tepelná odolnost:
|
Jmenovité napětí:
|
Zkušební napětí:
|
Zatižitelnost:
|
Teplotní rozsah (pevné ulož.):
|
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.):
|
Poloměr ohybu (pevné uložení):
|
Poloměr ohnutí (při pohybu):
|
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz):
|
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz):
|
Zrychlení (vlečný řetěz):
|
Namáhání v krutu:
|
Počet torzních cyklů:
|
Torzní rychlost:
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
Material properties wire insulation:
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
ECLASS-6.1:
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
10 m
|
-
|
0,4 Nm
|
0,4 Nm
|
připojeno, šroubované
|
připojeno, šroubované
|
M8
|
M8
|
M8 x 1
|
M8 x 1
|
6,5 mm
|
6,5 mm
|
PUR
|
PUR
|
SW9
|
SW9
|
IP65, IP66K, IP67
|
IP65, IP66K, IP67
|
|
|
24 V
|
24 V
|
18 V
|
18 V
|
30 V
|
30 V
|
30 V
|
-
|
4 A
|
4 A
|
|
|
bílá, zelená, žlutá
|
bílá, zelená, žlutá
|
|
|
M8 x 1
|
M8 x 1
|
|
|
připojeno, šroubované
|
připojeno, šroubované
|
3
|
3
|
0,8 kV
|
0,8 kV
|
I
|
I
|
|
|
Nickeled
|
-
|
nickel plated
|
nickel plated
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
DIN EN 61076-2-114 (M8)
|
DIN EN 61076-2-114 (M8)
|
-
|
|
|
|
|
-
|
031
|
-
|
3 (PUR)
|
-
|
cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
|
-
|
33 g
|
-
|
Cu vodič (licna), holý
|
-
|
max. 79 Ω/km (20 °C)
|
-
|
0.1 mm
|
-
|
32× 0.1 mm (vodič třídy 6)
|
-
|
4× 0.25 mm²
|
-
|
podobně AWG 24
|
-
|
PP
|
-
|
bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova
|
-
|
70 ±5 D
|
-
|
1.25 mm ±5%
|
-
|
hn, čn, mo, bí
|
-
|
4 vodiče spletené
|
-
|
ne
|
-
|
PUR
|
-
|
bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, otěruvzdorné, odolné proti hydrolýze a mikrobům
|
-
|
90 ±5 A
|
-
|
4.5 mm ±5%
|
-
|
žlutá
|
-
|
dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím (EN 60811-404)
|
-
|
flame-retardant according to UL 1581 Section 1090 (H), CSA FT2 / IEC 60332-2-2
|
-
|
300 V AC
|
-
|
2500 V AC
|
-
|
podle DIN VDE 0298-4
|
-
|
-40...+80 °C, (+90 °C při max. 10 000 provozních hodinách)
|
-
|
-25... +80 °C, (+90 °C při max. 10 000 provozních hodinách)
|
-
|
5× vnější Ø
|
-
|
10× vnější Ø
|
-
|
max. 10 Mio. (25 °C)
|
-
|
max. 3 m/s
|
-
|
max. 10 m/s²
|
-
|
±180°/m
|
-
|
max. 2 Mio. (25 °C)
|
-
|
35 cyklů/min
|
|
|
011
|
-
|
1
|
-
|
žlutá
|
-
|
cURus
|
-
|
|
|
1
|
-
|
4 wires twisted
|
-
|
, černá, modrá, bílá
|
-
|
|
|
34,76 g/m
|
-
|
PVC
|
-
|
85 ± 5 Shore A
|
-
|
bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu
|
-
|
4,8 mm
|
-
|
± 5 %
|
-
|
PVC
|
-
|
4
|
-
|
1,25 mm
|
-
|
± 5 %
|
-
|
45 ± 5 Shore D
|
-
|
dobře strojově zpracovatelné
|
-
|
bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu
|
-
|
14
|
-
|
0,15 mm
|
-
|
0,25 mm²
|
-
|
Měděná licna, holá
|
-
|
Licna třídy 5
|
-
|
|
|
300 V
|
-
|
podle DIN VDE 0298-4
|
-
|
3,6 A
|
-
|
79 Ω/km @ 20 °C
|
-
|
2 kV @ 60 s
|
-
|
2 kV @ 60 s
|
-
|
|
|
-30 °C
|
-
|
80 °C
|
-
|
-5 °C
|
-
|
80 °C
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
|
-
|
dobrá, závislá na použití
|
-
|
dobrá, závislá na použití
|
-
|
dobrá, závislá na použití | DIN EN 60811-404
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
4048879760775
|
4065909055977
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|