Produkt |
|
Technické údaje
|
Montáž:
|
Family construction form:
|
Materiál kontakt:
|
Materiál:
|
Počet pinů:
|
Velikost klíče:
|
Druh krytí (EN IEC 60529):
|
Elektrické údaje | Napájení |
Provozní napětí AC max.:
|
Provozní napětí DC max. :
|
Provozní proud na kontakt max.:
|
Technické údaje | Instalace |
Připojovací průřez min.:
|
Připojovací průřez max.:
|
Rotation option:
|
Průměr jednotlivého drátu min.:
|
Instalace | Připojení |
Průměr izolace žíly min.:
|
Wire insulation diameter max.:
|
Připojení:
|
Utahovací moment:
|
Montážní set:
|
Zapojovací cykly min.:
|
Instalace | Obsazení pinů |
Konfigurace:
|
Ochrana přístroje | Elektricky |
Druh krytí, doplňková podmínka:
|
Stupeň znečištění:
|
Jmenovité impulzní výdržné napětí:
|
Izolační odpor min.:
|
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1):
|
Kategorie přepětí (EN 60950-1):
|
Mechanické údaje | Materiálové údaje |
Povrchová úprava aretace:
|
Materiál zámku:
|
Mechanické údaje | Montážní údaje |
Montáž:
|
Svorkový rozsah min.:
|
Svorkový rozsah max.:
|
Výška:
|
Šířka:
|
Hloubka:
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
M8
|
M8
|
-
|
Slitina mědi
|
-
|
PA
|
-
|
4
|
-
|
SW9
|
IP67
|
IP67
|
|
|
30 V
|
32 V
|
30 V
|
32 V
|
4 A
|
4 A
|
|
|
-
|
0,14 mm²
|
0,25 mm²
|
0,34 mm²
|
90° (4 coding options)
|
-
|
-
|
0,1 mm
|
|
|
-
|
1 mm
|
-
|
1,6 mm
|
-
|
Zářezové svorky IDC
|
-
|
0,4 Nm
|
-
|
M8 x 1
|
-
|
100
|
|
|
-
|
plně obsazen
|
|
|
připojeno, šroubované
|
připojeno, šroubované
|
-
|
3
|
-
|
0,8 kV
|
-
|
100 MΩ
|
-
|
I
|
-
|
III
|
|
|
-
|
Nickeled
|
-
|
Zinkový tlakový odlitek
|
|
|
-
|
připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
|
3,5 mm
|
2,5 mm
|
5 mm
|
5,1 mm
|
34,5 mm
|
40,8 mm
|
18,5 mm
|
11,5 mm
|
12 mm
|
11,5 mm
|
|
|
-25 °C
|
-25 °C
|
85 °C
|
85 °C
|
|
|
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
|
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
|
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
-
|
DIN EN 61076-2-114 (M8)
|
|
|
27279221
|
27279221
|
27440104
|
27440104
|
27440104
|
27440104
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440116
|
27440116
|
EC001855
|
EC002635
|
|
|
4048879224635
|
4048879224710
|
1
|
1
|
85366990
|
85366990
|
|
|
|
|
|
|
|