Produkt |
|
Technické údaje
|
Délky kabelů:
|
Utahovací moment:
|
Montáž:
|
Family construction form:
|
Závit:
|
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø):
|
Kódování:
|
Materiál:
|
Velikost klíče:
|
Druh krytí (EN IEC 60529):
|
Délka odstranění pláště:
|
Elektrické údaje | Napájení |
Provozní napětí AC max.:
|
Provozní napětí DC max. :
|
Provozní napětí AC (certifikace UL):
|
Provozní napětí DC (certifikace UL):
|
Provozní proud na kontakt max.:
|
Instalace | Připojení |
Délka odstranění pláště:
|
Montážní set:
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
Povrchová úprava šroubení:
|
Materiál zámku:
|
Material screw connection:
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
Kabel |
wire arrangement:
|
General data | Cable |
Identifikace kabelu:
|
Typ kabelu:
|
Barva kabelu:
|
Type of Certificate:
|
Structure | Cable |
Amount stranding:
|
Stranding:
|
Filler:
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
Material properties wire insulation:
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
35 m
|
40 m
|
0,6 Nm
|
0,6 Nm
|
připojeno, šroubované
|
připojeno, šroubované
|
M12
|
M12
|
M12 x 1
|
M12 x 1
|
10 mm
|
10 mm
|
A
|
A
|
PUR
|
PUR
|
SW13
|
SW13
|
IP65, IP66K, IP67
|
IP65, IP66K, IP67
|
20 mm
|
20 mm
|
|
|
125 V
|
125 V
|
125 V
|
125 V
|
30 V
|
30 V
|
30 V
|
30 V
|
4 A
|
4 A
|
|
|
20 mm
|
20 mm
|
M12 x 1
|
M12 x 1
|
|
|
připojeno, šroubované
|
připojeno, šroubované
|
3
|
3
|
1,5 kV
|
1,5 kV
|
I
|
I
|
|
|
Nickeled
|
Nickeled
|
nickel plated
|
nickel plated
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
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
DIN EN 61076-2-101 (M12)
|
DIN EN 61076-2-101 (M12)
|
|
|
|
|
, černá, modrá, bílá, zelenožlutá
|
, černá, modrá, bílá, zelenožlutá
|
|
|
615
|
615
|
1
|
1
|
černá
|
černá
|
cURus
|
cURus
|
|
|
1
|
1
|
5 wires o Výplň jádra twisted
|
5 wires o Výplň jádra twisted
|
ano
|
ano
|
, černá, modrá, bílá, zelenožlutá
|
, černá, modrá, bílá, zelenožlutá
|
|
|
48,4 g/m
|
48,4 g/m
|
PVC
|
PVC
|
85 ± 5 Shore A
|
85 ± 5 Shore A
|
bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu
|
bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu
|
5,2 mm
|
5,2 mm
|
± 5 %
|
± 5 %
|
PVC
|
PVC
|
5
|
5
|
1,25 mm
|
1,25 mm
|
± 5 %
|
± 5 %
|
45 ± 5 Shore D
|
45 ± 5 Shore D
|
dobře strojově zpracovatelné
|
dobře strojově zpracovatelné
|
bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu
|
bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu
|
19
|
19
|
0,15 mm
|
0,15 mm
|
0,34 mm²
|
0,34 mm²
|
Měděná licna, holá
|
Měděná licna, holá
|
Licna třídy 5
|
Licna třídy 5
|
|
|
300 V
|
300 V
|
podle DIN VDE 0298-4
|
podle DIN VDE 0298-4
|
4,5 A
|
4,5 A
|
57 Ω/km @ 20 °C
|
57 Ω/km @ 20 °C
|
2 kV @ 60 s
|
2 kV @ 60 s
|
2 kV @ 60 s
|
2 kV @ 60 s
|
|
|
-30 °C
|
-30 °C
|
80 °C
|
80 °C
|
-5 °C
|
-5 °C
|
80 °C
|
80 °C
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
DIN EN ISO 4892-2 A
|
DIN EN ISO 4892-2 A
|
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
|
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
|
dobrá, závislá na použití
|
dobrá, závislá na použití
|
dobrá, závislá na použití
|
dobrá, závislá na použití
|
DIN EN 60811-404 | dobrá, závislá na použití
|
DIN EN 60811-404 | dobrá, závislá na použití
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
4048879216906
|
4048879216890
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|