Produkt |
|
Technické údaje
|
Délky kabelů:
|
Utahovací moment:
|
Montáž:
|
Family construction form:
|
Závit:
|
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø):
|
Kódování:
|
Materiál:
|
Velikost klíče:
|
Druh krytí (EN IEC 60529):
|
Délka odstranění pláště:
|
Elektrické údaje | Napájení |
Provozní napětí AC max.:
|
Provozní napětí DC max. :
|
Provozní napětí AC (certifikace UL):
|
Provozní napětí DC (certifikace UL):
|
Provozní proud na kontakt max.:
|
Instalace | Připojení |
Délka odstranění pláště:
|
Montážní set:
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
Povrchová úprava šroubení:
|
Materiál zámku:
|
Material screw connection:
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
Kabel |
Identifikace kabelu:
|
Typ kabelu:
|
wire arrangement:
|
Certifikace (kabel):
|
Hmotnost kabelu [G/m]:
|
Materiál vodiče:
|
Odpor (vodič):
|
Ø jednotlivého drátu (vodič):
|
Struktura (vodič):
|
Průřez (vodič):
|
AWG:
|
Materiál izolace vodiče:
|
Vlastnosti materiálu izolace vodičů:
|
Tvrdost Shore izolace vodiče:
|
Ø vodiče včetně izolace:
|
Barva vodiče/číslování:
|
Splétaný svazek:
|
Stínění:
|
Materiál plášť:
|
Vlastnosti materiálu (plášť):
|
Tvrdost Shore plášť:
|
Vnější Ø (plášť):
|
Barva plášť:
|
chemická odolnost:
|
Jmenovité napětí:
|
Zkušební napětí:
|
Zatižitelnost:
|
Teplotní rozsah (pevné ulož.):
|
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.):
|
Poloměr ohybu (pevné uložení):
|
Poloměr ohnutí (při pohybu):
|
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz):
|
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz):
|
Zrychlení (vlečný řetěz):
|
General data | Cable |
Identifikace kabelu:
|
Typ kabelu:
|
Barva kabelu:
|
Type of Certificate:
|
Structure | Cable |
Amount stranding:
|
Stranding:
|
Filler:
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
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz):
|
Pojezdová dráha (vlečný řetěz):
|
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz):
|
Počet torzních cyklů:
|
Namáhání v krutu:
|
Torzní rychlost:
|
Klasifikace |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
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
7,5 m
|
7,5 m
|
0,6 Nm
|
0,6 Nm
|
připojeno, šroubované
|
připojeno, šroubované
|
M12
|
M12
|
M12 x 1
|
M12 x 1
|
10 mm
|
10 mm
|
A
|
A
|
PUR
|
PUR
|
SW13
|
SW13
|
IP65, IP66K, IP67
|
IP65, IP66K, IP67
|
20 mm
|
20 mm
|
|
|
125 V
|
125 V
|
125 V
|
125 V
|
30 V
|
30 V
|
30 V
|
30 V
|
4 A
|
4 A
|
|
|
20 mm
|
20 mm
|
M12 x 1
|
M12 x 1
|
|
|
připojeno, šroubované
|
připojeno, šroubované
|
3
|
3
|
1,5 kV
|
1,5 kV
|
I
|
I
|
|
|
Nickeled
|
Nickeled
|
nickel plated
|
nickel plated
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
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
DIN EN 61076-2-101 (M12)
|
DIN EN 61076-2-101 (M12)
|
|
|
|
|
625
|
-
|
2 (PUR/PVC)
|
-
|
-
|
, černá, modrá, bílá, zelenožlutá
|
UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
|
-
|
54,78 g
|
-
|
Cu vodič (licna), holý
|
-
|
max. 57 Ω/km (20 °C)
|
-
|
0.1 mm
|
-
|
42× 0.1 mm (vodič třídy 6)
|
-
|
5× 0.34 mm²
|
-
|
podobně AWG 22
|
-
|
PVC
|
-
|
bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova
|
-
|
43 ±5 D
|
-
|
1.25 mm ±5%
|
-
|
hn, čn, mo, bí, ze-žl podélně pruhovaný
|
-
|
5 vodičů spletených kolem výplňového jádra
|
-
|
ne
|
-
|
PUR/PVC
|
-
|
bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, otěruvzdorné, odolné proti hydrolýze a mikrobům
|
-
|
80 ±5 A (PVC spodní plášť); 85 ±5 A (PUR plášť)
|
-
|
5.0 mm ±5%
|
-
|
černá
|
-
|
dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
|
-
|
UL 300 V AC
|
-
|
2000 V AC
|
-
|
podle DIN VDE 0298-4
|
-
|
-30...+80 °C
|
-
|
-5...+80 °C
|
-
|
10× vnější Ø
|
-
|
15× vnější Ø
|
-
|
max. 2 Mio. (25 °C)
|
-
|
max. 3.3 m/s
|
-
|
max. 5 m/s²
|
-
|
|
|
-
|
635
|
-
|
3
|
-
|
černá
|
-
|
cURus
|
|
|
-
|
1
|
-
|
5 wires o Výplň jádra twisted
|
-
|
ano
|
-
|
, černá, modrá, bílá, zelenožlutá
|
|
|
-
|
41,8 g/m
|
-
|
PUR
|
-
|
90 ± 5 Shore A
|
-
|
bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu
|
-
|
4,8 mm
|
-
|
± 5 %
|
-
|
PP
|
-
|
5
|
-
|
1,25 mm
|
-
|
± 5 %
|
-
|
70 ± 5 Shore D
|
-
|
bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu
|
-
|
42
|
-
|
0,1 mm
|
-
|
0,34 mm²
|
-
|
Měděná licna, holá
|
-
|
Licna třídy 6
|
|
|
-
|
300 V
|
-
|
podle DIN VDE 0298-4
|
-
|
4,5 A
|
-
|
57 Ω/km @ 20 °C
|
-
|
2,5 kV @ 60 s
|
-
|
2,5 kV @ 60 s
|
|
|
-
|
-40 °C
|
-
|
80 °C / 90 °C @ 10000 h Provoz
|
-
|
-25 °C
|
-
|
80 °C / 90 °C @ 10000 h Provoz
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
DIN EN ISO 4892-2 A
|
-
|
UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2
|
-
|
dobrá, závislá na použití
|
-
|
dobrá, závislá na použití
|
-
|
dobrá, závislá na použití | DIN EN 60811-404
|
|
|
-
|
5 x Outer diameter
|
-
|
10 x Outer diameter
|
-
|
10 Mio. @ 25 °C
|
-
|
10 m @ 25 °C | horizontálně
|
-
|
3 m/s @ 25 °C
|
-
|
2 Mio.
|
-
|
± 180 °/m
|
-
|
35 Cykly/min
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
4048879216784
|
4048879216692
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|