Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

Porovnání 2 produktů

 Přeposlat
Produkt
Technické údaje
Délky kabelů:
Utahovací moment:
Montáž:
Family construction form:
Závit:
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø):
Kódování:
Materiál:
Velikost klíče:
Druh krytí (EN IEC 60529):
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max.:
Provozní napětí DC max. :
Provozní napětí AC (certifikace UL):
Provozní napětí DC (certifikace UL):
Provozní proud na kontakt max.:
Instalace | Připojení
Montážní set:
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí, doplňková podmínka:
Stupeň znečištění:
Jmenovité impulzní výdržné napětí:
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1):
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava aretace:
Povrchová úprava šroubení:
Materiál zámku:
Material screw connection:
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž:
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min.:
Provozní teplota max.:
Additional condition temperature range:
Important installation notes
Note on strain relief:
Note on bending radius:
Výrobkový standard:
Kabelová data
Kabel
Identifikace kabelu:
Typ kabelu:
Certifikace (kabel):
Hmotnost kabelu [G/m]:
Materiál vodiče:
Odpor (vodič):
Ø jednotlivého drátu (vodič):
Struktura (vodič):
Průřez (vodič):
AWG:
Materiál izolace vodiče:
Vlastnosti materiálu izolace vodičů:
Tvrdost Shore izolace vodiče:
Ø vodiče včetně izolace:
Barva vodiče/číslování:
Splétaný svazek:
Stínění:
Materiál plášť:
Vlastnosti materiálu (plášť):
Tvrdost Shore plášť:
Vnější Ø (plášť):
Barva plášť:
chemická odolnost:
Jmenovité napětí:
Zkušební napětí:
Zatižitelnost:
Teplotní rozsah (pevné ulož.):
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.):
Poloměr ohybu (pevné uložení):
Poloměr ohnutí (při pohybu):
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz):
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz):
Zrychlení (vlečný řetěz):
General data | Cable
Identifikace kabelu:
Typ kabelu:
Barva kabelu:
Type of Certificate:
Structure | Cable
Amount stranding:
Stranding:
wire arrangement:
Mechanical data | Cable
Cable weigth:
Materiál plášť:
Tvrdost Shore plášť:
Absence přídatných látek (plášť):
Outer-diameter (jacket):
Tolerance outer diameter (sheath):
Material wire insulation:
Amount wires:
Outer diameter insulation :
Outer diameter tolerance core insulation:
Shore hardness wire insulation:
Ingredient freeness wire insulation:
Amount strands (wire):
Diameter of single wires:
Conductor crosssection (wire):
Material conductor wire:
Conductor type (wire):
Ingredient freeness wire insulation (Data):
Pojezdová dráha (vlečný řetěz):
Electrical data | Cable
Jmenovité napětí AC max.:
Max. rated voltage (conductor - conductor):
Max. rated voltage (conductor - ground):
Proudová zatížitelnost (norma):
Proudová zatížitelnost min. žíla:
Proudová zatížitelnost min. žíla (data):
Electrical resistance line constant wire:
Stálé střídavé napětí (žíla - žíla):
Elektrická konstanta vedení (drát - drát):
elektrická konstanta vedení (drát - stínění):
Stálé střídavé napětí (žíla - plášť):
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace):
Provozní teplota max. (pevná instalace):
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace):
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace):
Resistances | Cable
Hydrolysis resistance:
Ozone resistance:
Seewater resistance:
Acid and alkali resistance:
UV resistance:
Odolnost proti šíření plamene:
chemical resistance:
Odolnost proti benzínu:
Oil resistance:
Installation | Cable
Poloměr ohybu (pevné uložení):
Poloměr ohnutí (při pohybu):
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz):
Počet torzních cyklů:
Namáhání v krutu:
Torzní rychlost:
Klasifikace
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství:
GTIN:
Číslo celního sazebníku:
Osvědčení
Certificates
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Přesunout výrobek
M12 M uhlovy / volny konec M12 M uhlovy / volny konec
PUR/PVC, sedy, delka 55,0m
Hmotnost: 1.956 kg
Č. prod.: 7000-12101-2245500

Není k dispozici
Přesunout výrobek
M12 male 90° A-cod. with cable M12 male 90° A-cod. with cable
PUR 4x0.34 gy UL/CSA+drag ch. 90m
Hmotnost: 3.283 kg
Č. prod.: 7000-12101-2349000

Bude pro Vás připraveno přednostně
55 m
90 m
0,6 Nm
0,6 Nm
připojeno, šroubované
připojeno, šroubované
M12
M12
M12 x 1
M12 x 1
10 mm
10 mm
A
A
PUR
PUR
SW13
SW13
IP65, IP66K, IP67
IP65, IP66K, IP67
250 V
250 V
250 V
250 V
30 V
30 V
30 V
30 V
4 A
4 A
M12 x 1
M12 x 1
připojeno, šroubované
připojeno, šroubované
3
3
2,5 kV
2,5 kV
I
I
Nickeled
Nickeled
nickel plated
nickel plated
Zinkový tlakový odlitek
Zinkový tlakový odlitek
Zinkový tlakový odlitek
Zinkový tlakový odlitek
připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
-25 °C
-25 °C
85 °C
85 °C
depending on cable quality
depending on cable quality
-
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
-
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
DIN EN 61076-2-101 (M12)
DIN EN 61076-2-101 (M12)
224
-
2 (PUR/PVC)
-
UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
-
42,68 g
-
Cu vodič (licna), holý
-
max. 57 Ω/km (20 °C)
-
0.1 mm
-
42× 0.1 mm (vodič třídy 6)
-
4× 0.34 mm²
-
podobně AWG 22
-
PVC
-
bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova
-
43 ±5 D
-
1.25 mm ±5%
-
hn, čn, mo, bí
-
4 vodiče spletené
-
ne
-
PUR/PVC
-
bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, otěruvzdorné, odolné proti hydrolýze a mikrobům
-
80 ±5 A (PVC spodní plášť); 85 ±5 A (PUR plášť)
-
4.6 mm ±5%
-
šedý
-
dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
-
UL 300 V AC
-
2000 V AC
-
podle DIN VDE 0298-4
-
-30...+80 °C
-
-5...+80 °C
-
10× vnější Ø
-
15× vnější Ø
-
max. 2 Mio. (25 °C)
-
max. 3.3 m/s
-
max. 5 m/s²
-
-
234
-
3
-
šedý
-
cURus
-
1
-
4 wires twisted
-
, černá, modrá, bílá
-
36,3 g/m
-
PUR
-
90 ± 5 Shore A
-
bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu
-
4,5 mm
-
± 5 %
-
PP
-
4
-
1,25 mm
-
± 5 %
-
70 ± 5 Shore D
-
bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu
-
42
-
0,1 mm
-
0,34 mm²
-
Měděná licna, holá
-
Licna třídy 6
-
-
-
10 m @ 25 °C | horizontálně
-
300 V
-
-
-
-
-
podle DIN VDE 0298-4
-
4,8 A
-
-
-
57 Ω/km @ 20 °C
-
2,5 kV @ 60 s
-
-
-
-
-
2,5 kV @ 60 s
-
-40 °C
-
80 °C / 90 °C @ 10000 h Provoz
-
-25 °C
-
80 °C / 90 °C @ 10000 h Provoz
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
-
dobrá, závislá na použití
-
dobrá, závislá na použití
-
dobrá, závislá na použití | DIN EN 60811-404
-
5 x Outer diameter
-
10 x Outer diameter
-
10 Mio. @ 25 °C
-
2 Mio.
-
± 180 °/m
-
35 Cykly/min
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
EC001855
EC001855
1
1
4048879550222
4065909068137
85444290
85444290
* bez DPH, bez nákladů na dopravu