Produkt |
|
Technické údaje
|
Family construction form:
|
Druh krytí (EN IEC 60529):
|
Elektrické údaje | Napájení |
Provozní napětí AC max.:
|
Provozní napětí DC max. :
|
Provozní proud na kontakt max.:
|
Provozní proud na kontakt max. (40°C):
|
Technické údaje | Instalace |
Připojovací průřez min.:
|
Připojovací průřez max.:
|
Průměr jednotlivého drátu min.:
|
Instalace | Připojení |
Průměr izolace žíly min.:
|
Wire insulation diameter max.:
|
Utahovací moment:
|
Ochrana přístroje | Elektricky |
Druh krytí, doplňková podmínka:
|
Mechanické údaje | Montážní údaje |
Montáž:
|
Svorkový rozsah min.:
|
Svorkový rozsah max.:
|
Výška:
|
Šířka:
|
Hloubka:
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
ECLASS-6.1:
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
IP67
|
IP67
|
|
|
50 V
|
60 V
|
50 V
|
60 V
|
4 A
|
-
|
-
|
7,5 A
|
|
|
0,34 mm²
|
-
|
0,5 mm²
|
1,5 mm²
|
0,1 mm
|
-
|
|
|
1,2 mm
|
-
|
2 mm
|
-
|
-
|
0,6 Nm
|
|
|
připojeno, šroubované
|
připojeno, šroubované
|
|
|
-
|
Schraubgewinde
|
4,7 mm
|
2,5 mm
|
6 mm
|
8 mm
|
52,4 mm
|
61 mm
|
20,5 mm
|
20 mm
|
20,5 mm
|
20 mm
|
|
|
-25 °C
|
-30 °C
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
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
|
|
27279221
|
27279221
|
27260702
|
27260702
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440116
|
27440116
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440116
|
27440116
|
EC002635
|
EC002635
|
|
|
1
|
1
|
4048879306010
|
4048879438223
|
85366990
|
85366990
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|