Produkt |
|
Technické údaje
|
Utahovací moment:
|
Montáž:
|
Family construction form:
|
Závit:
|
Gender:
|
Kódování:
|
Počet pinů:
|
Velikost klíče:
|
Druh krytí (EN IEC 60529):
|
Montáž:
|
Elektrické údaje | Napájení |
Provozní napětí AC max.:
|
Provozní napětí DC max. :
|
Provozní napětí AC max. (certifikace UL):
|
Provozní napětí DC max. (certifikace UL):
|
Provozní proud na kontakt max.:
|
Provozní proud na kontakt max. (40°C):
|
Provozní proud na kontakt max. (URc):
|
Diagnostika |
Stavová indikační LED:
|
Technické údaje | Instalace |
Připojovací průřez max.:
|
Rotation option:
|
Instalace | Připojení |
Utahovací moment:
|
Velikost klíče:
|
Technické údaje | Ochrana přístroje |
Stíněný:
|
Ochrana přístroje | Elektricky |
Druh krytí, doplňková podmínka:
|
Stupeň znečištění:
|
Jmenovité impulzní výdržné napětí:
|
Kategorie přepětí (EN 60664-1):
|
Kategorie přepětí (EN 60950-1):
|
Mechanické údaje | Materiálové údaje |
Materiál plášť:
|
Mechanické údaje | Montážní údaje |
Montáž:
|
Svorkový rozsah min.:
|
Svorkový rozsah max.:
|
Výška:
|
Šířka:
|
Hloubka:
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
ECLASS-6.1:
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
šroubované, pluggable
|
M12
|
M12
|
M12 x 1
|
M12 x 1
|
male
|
male
|
A
|
A
|
5
|
5
|
SW18
|
SW18
|
IP67
|
IP67
|
samostatné
|
samostatné
|
|
|
60 V
|
60 V
|
60 V
|
60 V
|
125 V
|
-
|
125 V
|
-
|
4 A
|
-
|
-
|
7,5 A
|
3 A
|
-
|
|
|
ne
|
ne
|
|
|
0,75 mm²
|
1,5 mm²
|
90° (4 outlet directions)
|
90° (4 outlet directions)
|
|
|
0,6 Nm
|
0,6 Nm
|
SW18
|
-
|
|
|
ne
|
-
|
|
|
připojeno, šroubované
|
připojeno, šroubované
|
3
|
-
|
1,5 kV
|
-
|
III
|
-
|
II
|
-
|
|
|
PA
|
-
|
|
|
připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
|
Schraubgewinde
|
4 mm
|
2,5 mm
|
6 mm
|
8 mm
|
41 mm
|
46 mm
|
40 mm
|
38 mm
|
20 mm
|
20 mm
|
|
|
-40 °C
|
-30 °C
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
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
|
|
27279221
|
27279221
|
-
|
27260702
|
27440104
|
27440102
|
27440104
|
27440102
|
27440102
|
27440116
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440116
|
27440116
|
EC002635
|
EC002635
|
|
|
85366990
|
85366990
|
4048879201599
|
4048879438247
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|