Produkt |
|
Technické údaje
|
Délky kabelů:
|
Utahovací moment:
|
Montáž:
|
Family construction form:
|
Závit:
|
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø):
|
Kódování:
|
Materiál:
|
Počet pinů:
|
Velikost klíče:
|
Druh krytí (EN IEC 60529):
|
Elektrické údaje | Napájení |
Provozní napětí AC max.:
|
Provozní napětí DC max. :
|
Provozní proud na kontakt max.:
|
Instalace | Připojení |
Montážní set:
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
Povrchová úprava šroubení:
|
Materiál zámku:
|
Material screw connection:
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
Kabel |
Identifikace kabelu:
|
Typ kabelu:
|
Certifikace (kabel):
|
Hmotnost kabelu [G/m]:
|
Materiál vodiče:
|
Odpor (vodič):
|
Ø jednotlivého drátu (vodič):
|
Struktura (vodič):
|
Průřez (vodič):
|
AWG:
|
Materiál izolace vodiče:
|
Vlastnosti materiálu izolace vodičů:
|
Tvrdost Shore izolace vodiče:
|
Ø vodiče včetně izolace:
|
Barva vodiče/číslování:
|
Splétaný svazek:
|
Stínění:
|
Materiál plášť:
|
Vlastnosti materiálu (plášť):
|
Tvrdost Shore plášť:
|
Vnější Ø (plášť):
|
Barva plášť:
|
chemická odolnost:
|
tepelná odolnost:
|
Jmenovité napětí:
|
Zkušební napětí:
|
Zatižitelnost:
|
Teplotní rozsah (pevné ulož.):
|
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.):
|
Poloměr ohybu (pevné uložení):
|
Poloměr ohnutí (při pohybu):
|
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz):
|
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz):
|
Zrychlení (vlečný řetěz):
|
Namáhání v krutu:
|
Počet torzních cyklů:
|
Torzní rychlost:
|
Klasifikace |
ECLASS-6.1:
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
2 m
|
-
|
0,6 Nm
|
0,6 Nm
|
připojeno, šroubované
|
připojeno, šroubované
|
M12
|
M12
|
M12 x 1
|
M12 x 1
|
10 mm
|
10 mm
|
B
|
B
|
PUR
|
PUR
|
5
|
5
|
SW13
|
SW13
|
IP67
|
IP67
|
|
|
125 V
|
125 V
|
125 V
|
125 V
|
4 A
|
4 A
|
|
|
M12 x 1
|
M12 x 1
|
|
|
3
|
3
|
1,5 kV
|
1,5 kV
|
I
|
I
|
|
|
Nickeled
|
-
|
nickel plated
|
nickel plated
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
625
|
635
|
2 (PUR/PVC)
|
3 (PUR)
|
UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
|
cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
|
54,78 g
|
41,8 g
|
Cu vodič (licna), holý
|
Cu vodič (licna), holý
|
max. 57 Ω/km (20 °C)
|
max. 57 Ω/km (20 °C)
|
0.1 mm
|
0.1 mm
|
42× 0.1 mm (vodič třídy 6)
|
42× 0.1 mm (vodič třídy 6)
|
5× 0.34 mm²
|
5× 0.34 mm²
|
podobně AWG 22
|
podobně AWG 22
|
PVC
|
PP
|
bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova
|
bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova
|
43 ±5 D
|
70 ±5 D
|
1.25 mm ±5%
|
1.25 mm ±5%
|
hn, čn, mo, bí, ze-žl podélně pruhovaný
|
hn, čn, mo, bí, ze-žl podélně pruhovaný
|
5 vodičů spletených kolem výplňového jádra
|
5 vodičů spletených kolem výplňového jádra
|
ne
|
ne
|
PUR/PVC
|
PUR
|
bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, otěruvzdorné, odolné proti hydrolýze a mikrobům
|
bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, otěruvzdorné, odolné proti hydrolýze a mikrobům
|
80 ±5 A (PVC spodní plášť); 85 ±5 A (PUR plášť)
|
90 ±5 A
|
5.0 mm ±5%
|
4.8 mm ±5%
|
černá
|
černá
|
dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
|
dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím (EN 60811-404)
|
-
|
flame-retardant according to UL 1581 Section 1090 (H), CSA FT2 / IEC 60332-2-2
|
UL 300 V AC
|
300 V AC
|
2000 V AC
|
2500 V AC
|
podle DIN VDE 0298-4
|
podle DIN VDE 0298-4
|
-30...+80 °C
|
-40...+80 °C, (+90 °C při max. 10 000 provozních hodinách)
|
-5...+80 °C
|
-25... +80 °C, (+90 °C při max. 10 000 provozních hodinách)
|
10× vnější Ø
|
5× vnější Ø
|
15× vnější Ø
|
10× vnější Ø
|
max. 2 Mio. (25 °C)
|
max. 10 Mio. (25 °C)
|
max. 3.3 m/s
|
max. 3 m/s
|
max. 5 m/s²
|
max. 10 m/s²
|
-
|
±180°/m
|
-
|
max. 2 Mio. (25 °C)
|
-
|
35 cyklů/min
|
|
|
27279218
|
-
|
27279218
|
-
|
27279218
|
-
|
27060311
|
-
|
27060311
|
-
|
27060311
|
-
|
27060311
|
-
|
|
|
1
|
1
|
85444290
|
85444290
|
4048879850087
|
4065909049600
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|