Produkt |
|
Technické údaje
|
Montáž:
|
Family construction form:
|
Závit:
|
Kódování:
|
Počet pinů:
|
Druh krytí (EN IEC 60529):
|
Elektrické údaje | Napájení |
Provozní napětí AC max.:
|
Provozní napětí DC max. :
|
Provozní proud na kontakt max.:
|
Diagnostika |
Stavová indikační LED:
|
Technické údaje | Instalace |
Připojovací průřez max.:
|
Technické údaje | Ochrana přístroje |
Stíněný:
|
Ochrana přístroje | Elektricky |
Druh krytí, doplňková podmínka:
|
Stupeň znečištění:
|
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1):
|
Kategorie přepětí (EN 60664-1):
|
Mechanické údaje | Materiálové údaje |
Povrchová úprava pouzdra:
|
Materiál plášť:
|
Mechanické údaje | Montážní údaje |
Svorkový rozsah min.:
|
Svorkový rozsah max.:
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
ECLASS-6.1:
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
M12 x 1
|
M12 x 1
|
A
|
A
|
8
|
8
|
IP67
|
IP67
|
|
|
30 V
|
30 V
|
30 V
|
30 V
|
2 A
|
2 A
|
|
|
ne
|
ne
|
|
|
0,5 mm²
|
0,5 mm²
|
|
|
ano
|
ano
|
|
|
připojeno, šroubované
|
připojeno, šroubované
|
3
|
3
|
III
|
III
|
II
|
II
|
|
|
nickel plated
|
nickel plated
|
Mosaz
|
Mosaz
|
|
|
6 mm
|
6 mm
|
8 mm
|
8 mm
|
|
|
-40 °C
|
-40 °C
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
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
|
|
27279221
|
27279221
|
27260702
|
27260702
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440116
|
27440116
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440116
|
27440116
|
EC002635
|
EC002635
|
|
|
1
|
1
|
4048879195300
|
4048879195317
|
85366990
|
85366990
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|