Produkt |
|
Technické údaje
|
Montáž:
|
Druh krytí (EN IEC 60529):
|
Technické údaje | Elektrické údaje |
Capacity CX:
|
Přídržný výkon max.:
|
Elektrické údaje | Napájení |
Provozní napětí AC:
|
Provozní napětí AC min.:
|
Provozní napětí AC max.:
|
Provozní napětí DC:
|
Provozní napětí DC min.:
|
Provozní napětí DC max. :
|
Vypínací špičkové napětí max.:
|
Provozní proud na kontakt max.:
|
Příkon max.:
|
Diagnostika |
Stavová indikační LED:
|
Technické údaje | Instalace |
Připojovací průřez min.:
|
Připojovací průřez max.:
|
Instalace | Připojení |
Utahovací moment:
|
Utahovací moment upínacího šroubu:
|
Montážní set:
|
Instalace | Obsazení pinů |
Počet pinů:
|
Ochrana přístroje | Elektricky |
Druh krytí, doplňková podmínka:
|
Dodatečné odrušení:
|
Mechanické údaje | Materiálové údaje |
Barva pouzdra:
|
Materiál těsnění:
|
Materiál plášť:
|
Mechanické údaje | Montážní údaje |
fastening screw:
|
Svorkový rozsah min.:
|
Svorkový rozsah max.:
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
IP65
|
IP65
|
|
|
10 ms
|
-
|
100 W
|
-
|
|
|
110 V
|
110 V
|
99 V
|
93,5 V
|
121 V
|
126,5 V
|
110 V
|
110 V
|
99 V
|
93,5 V
|
121 V
|
126,5 V
|
250 V
|
-
|
-
|
1,5 A
|
12 mA
|
-
|
|
|
žlutá
|
žlutá
|
|
|
-
|
0,5 mm²
|
1,5 mm²
|
1,5 mm²
|
|
|
0,4 Nm
|
0,4 Nm
|
-
|
0,2 Nm
|
M16 x 1.5
|
M16 x 1.5
|
|
|
-
|
2 + PE
|
|
|
připojeno, s aretací, se šroubením
|
připojeno, šroubované
|
-
|
Varistor
|
|
|
-
|
neprůhledné
|
-
|
NBR
|
-
|
PA
|
|
|
M3
|
M3
|
5 mm
|
6 mm
|
10 mm
|
8 mm
|
|
|
-20 °C
|
-40 °C
|
60 °C
|
90 °C
|
|
|
-
|
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
|
-
|
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
|
|
27279221
|
27279221
|
27440104
|
27440104
|
27440104
|
27440104
|
27440102
|
27440102
|
-
|
27440105
|
-
|
27440105
|
-
|
27440105
|
EC002062
|
EC002062
|
|
|
85366990
|
85366990
|
4048879187138
|
4048879187121
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|