Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø):
|
Materiál:
|
Velikost klíče:
|
Druh krytí (EN IEC 60529):
|
Technické údaje | Elektrické údaje |
Capacity CX:
|
Elektrické údaje | Napájení |
Provozní napětí AC:
|
Provozní napětí AC min.:
|
Provozní napětí AC max.:
|
Provozní napětí DC:
|
Provozní napětí DC min.:
|
Provozní napětí DC max. :
|
Vypínací špičkové napětí max.:
|
Provozní proud na kontakt max.:
|
Příkon max.:
|
Diagnostika |
Stavová indikační LED:
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
Dodatečné odrušení:
|
Mechanické údaje | Materiálové údaje |
Povrchová úprava aretace:
|
Barva pouzdra:
|
Materiál těsnění:
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
Printing color of wire insulation:
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
Material properties wire insulation:
|
Ingredient freeness wire insulation:
|
Printing color of wire insulation:
|
Amount strands (wire):
|
Diameter of single wires:
|
Conductor crosssection (wire):
|
Material conductor wire:
|
Conductor type (wire):
|
Electrical data | Cable |
Max. rated voltage (conductor - conductor):
|
Max. rated voltage (conductor - ground):
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
2,6 m
|
3 m
|
0,6 Nm
|
0,6 Nm
|
MSUD
|
MSUD
|
M12 x 1
|
M12 x 1
|
PUR
|
PUR
|
IP67
|
IP67
|
0,4 Nm
|
0,4 Nm
|
M12
|
M12
|
M3
|
M3
|
10 mm
|
10 mm
|
PBT
|
PBT
|
SW13
|
SW13
|
IP67
|
IP67
|
|
|
20 ms
|
20 ms
|
|
|
24 V
|
24 V
|
19,2 V
|
19,2 V
|
28,8 V
|
28,8 V
|
24 V
|
24 V
|
18 V
|
18 V
|
30 V
|
30 V
|
55 V
|
55 V
|
4 A
|
4 A
|
15 mA
|
15 mA
|
|
|
žlutá
|
žlutá
|
|
|
připojeno, šroubované
|
připojeno, šroubované
|
3
|
3
|
0,8 kV
|
0,8 kV
|
I
|
I
|
Dioda, Z-Diode
|
Dioda, Z-Diode
|
|
|
Nickeled
|
Nickeled
|
černá
|
černá
|
PUR
|
PUR
|
Plast
|
Plast
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
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
|
|
|
|
616
|
016
|
1
|
1
|
bílá (s černou izolací)
|
bílá (s černou izolací)
|
černá
|
žlutá
|
-
|
-
|
|
|
1
|
1
|
3 wires twisted
|
3 wires twisted
|
černá 1, černá 2, zelenožlutá
|
černá 1, černá 2, zelenožlutá
|
|
|
61,6 g/m
|
63,8 g/m
|
PVC
|
PVC
|
80 ± 5 Shore A
|
80 ± 5 Shore A
|
bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu
|
bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu
|
5,9 mm
|
5,9 mm
|
± 5 %
|
± 5 %
|
PVC
|
PVC
|
3
|
3
|
1,8 mm
|
1,8 mm
|
± 5 %
|
± 5 %
|
43 ± 5 Shore D
|
43 ± 5 Shore D
|
dobře strojově zpracovatelné
|
dobře strojově zpracovatelné
|
bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu
|
bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez obsahu silikonu
|
bílá (s černou izolací)
|
bílá (s černou izolací)
|
24
|
24
|
0,2 mm
|
0,2 mm
|
0,75 mm²
|
0,75 mm²
|
Měděná licna, holá
|
Měděná licna, holá
|
Licna třídy 5
|
Licna třídy 5
|
|
|
500 V
|
500 V
|
300 V
|
300 V
|
podle DIN VDE 0298-4
|
podle DIN VDE 0298-4
|
12 A
|
12 A
|
26 Ω/km @ 20 °C
|
26 Ω/km @ 20 °C
|
3 kV @ 60 s
|
3 kV @ 60 s
|
3 kV @ 60 s
|
3 kV @ 60 s
|
|
|
-30 °C
|
-30 °C
|
70 °C
|
70 °C
|
-5 °C
|
-5 °C
|
70 °C
|
70 °C
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
DIN EN ISO 4892-2 A
|
-
|
UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
|
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
|
dobrá, závislá na použití
|
dobrá, závislá na použití
|
dobrá, závislá na použití
|
dobrá, závislá na použití
|
dobrá, závislá na použití | DIN EN 60811-404
|
dobrá, závislá na použití | DIN EN 60811-404
|
|
|
5 x Outer diameter
|
5 x Outer diameter
|
10 x Outer diameter
|
10 x Outer diameter
|
|
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27060311
|
27060311
|
27060312
|
27060312
|
27060312
|
27060312
|
27060312
|
27060312
|
EC001855
|
EC001855
|
|
|
85444290
|
85444290
|
4048879285384
|
4048879325745
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|