Produkt |
|
Technické údaje
|
Délky kabelů:
|
Utahovací moment:
|
Family construction form:
|
Závit:
|
Vhodné pro vlnité hadice (vnitřní Ø):
|
Kódování:
|
Velikost klíče:
|
Druh krytí (EN IEC 60529):
|
Elektrické údaje | Napájení |
Provozní napětí AC max.:
|
Provozní napětí DC max. :
|
Provozní napětí AC (certifikace UL):
|
Provozní napětí DC (certifikace UL):
|
Provozní proud na kontakt max.:
|
Ochrana přístroje | Elektricky |
Druh krytí, doplňková podmínka:
|
Stupeň znečištění:
|
Jmenovité impulzní výdržné napětí:
|
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1):
|
Mechanické údaje | Materiálové údaje |
Materiál plášť:
|
Materiál zámku:
|
Mechanické údaje | Montážní údaje |
Montáž:
|
Vlastnosti prostředí | Klimaticky |
Provozní teplota min.:
|
Provozní teplota max.:
|
Additional condition temperature range:
|
Important installation notes |
Note on strain relief:
|
Note on bending radius:
|
Výrobkový standard:
|
Kabelová data
|
Kabel |
Identifikace kabelu:
|
Typ kabelu:
|
Certifikace (kabel):
|
Hmotnost kabelu [G/m]:
|
Materiál vodiče:
|
Odpor (vodič):
|
Ø jednotlivého drátu (vodič):
|
Struktura (vodič):
|
Průřez (vodič):
|
AWG:
|
Materiál izolace vodiče:
|
Vlastnosti materiálu izolace vodičů:
|
Tvrdost Shore izolace vodiče:
|
Ø vodiče včetně izolace:
|
Barva vodiče/číslování:
|
Splétaný svazek:
|
Stínění:
|
Materiál plášť:
|
Vlastnosti materiálu (plášť):
|
Tvrdost Shore plášť:
|
Vnější Ø (plášť):
|
Barva plášť:
|
chemická odolnost:
|
Jmenovité napětí:
|
Zkušební napětí:
|
Zatižitelnost:
|
Teplotní rozsah (pevné ulož.):
|
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.):
|
Poloměr ohybu (pevné uložení):
|
Poloměr ohnutí (při pohybu):
|
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz):
|
Pojezdová rychlost (vlečný řetěz):
|
Zrychlení (vlečný řetěz):
|
Klasifikace |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
|
ECLASS-7.0:
|
ECLASS-8.0:
|
ECLASS-9.0:
|
ECLASS-10.1:
|
ECLASS-11.1:
|
ECLASS-12.0:
|
ETIM-5.0:
|
OBCHODNÍ ÚDAJE |
GTIN:
|
Balicí množství:
|
Číslo celního sazebníku:
|
Osvědčení
|
Certificates |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 m
|
5 m
|
0,6 Nm
|
0,6 Nm
|
M12
|
M12
|
M12 x 1
|
M12 x 1
|
10 mm
|
10 mm
|
-
|
A
|
SW13
|
SW13
|
IP66K, IP67
|
IP65, IP66K, IP67
|
|
|
250 V
|
250 V
|
250 V
|
250 V
|
30 V
|
30 V
|
30 V
|
30 V
|
4 A
|
4 A
|
|
|
připojeno, šroubované
|
-
|
3
|
3
|
-
|
2,5 kV
|
I
|
I
|
|
|
PUR
|
PUR
|
Nerezová ocel 1.4305 (V2A)
|
PA
|
|
|
připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
|
připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
|
|
|
-25 °C
|
-25 °C
|
85 °C
|
85 °C
|
depending on cable quality
|
depending on cable quality
|
|
|
-
|
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
|
-
|
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
DIN EN 61076-2-101 (M12)
|
DIN EN 61076-2-101 (M12)
|
|
|
|
|
224
|
224
|
2 (PUR/PVC)
|
2 (PUR/PVC)
|
UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
|
UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
|
42,68 g
|
42,68 g
|
Cu vodič (licna), holý
|
Cu vodič (licna), holý
|
max. 57 Ω/km (20 °C)
|
max. 57 Ω/km (20 °C)
|
0.1 mm
|
0.1 mm
|
42× 0.1 mm (vodič třídy 6)
|
42× 0.1 mm (vodič třídy 6)
|
4× 0.34 mm²
|
4× 0.34 mm²
|
podobně AWG 22
|
podobně AWG 22
|
PVC
|
PVC
|
bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova
|
bez obsahu CFC, kadmia, silikonu a olova
|
43 ±5 D
|
43 ±5 D
|
1.25 mm ±5%
|
1.25 mm ±5%
|
hn, čn, mo, bí
|
hn, čn, mo, bí
|
4 vodiče spletené
|
4 vodiče spletené
|
ne
|
ne
|
PUR/PVC
|
PUR/PVC
|
bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, otěruvzdorné, odolné proti hydrolýze a mikrobům
|
bez obsahu CFC, halogenů, kadmia, silikonu a olova, matné, téměř nepřilnavé, dobře strojně zpracovatelné, otěruvzdorné, odolné proti hydrolýze a mikrobům
|
80 ±5 A (PVC spodní plášť); 85 ±5 A (PUR plášť)
|
80 ±5 A (PVC spodní plášť); 85 ±5 A (PUR plášť)
|
4.6 mm ±5%
|
4.6 mm ±5%
|
šedý
|
šedý
|
dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
|
dobrá odolnost vůči olejům, benzínu a chemikáliím
|
UL 300 V AC
|
UL 300 V AC
|
2000 V AC
|
2000 V AC
|
podle DIN VDE 0298-4
|
podle DIN VDE 0298-4
|
-30...+80 °C
|
-30...+80 °C
|
-5...+80 °C
|
-5...+80 °C
|
10× vnější Ø
|
10× vnější Ø
|
15× vnější Ø
|
15× vnější Ø
|
max. 2 Mio. (25 °C)
|
max. 2 Mio. (25 °C)
|
max. 3.3 m/s
|
max. 3.3 m/s
|
max. 5 m/s²
|
max. 5 m/s²
|
|
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27060311
|
27060311
|
27060311
|
27060311
|
27060311
|
27060311
|
27060311
|
27060311
|
EC001855
|
EC001855
|
|
|
4048879314213
|
4048879407731
|
1
|
1
|
85444290
|
85444290
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|