Provozní proud na kontakt max. (URc):
|
Technické údaje | Instalace |
Připojovací průřez max.:
|
Instalace | Připojení |
Utahovací moment:
|
Montážní set:
|
Velikost klíče:
|
Ochrana přístroje | Elektricky |
Druh krytí, doplňková podmínka:
|
Stupeň znečištění:
|
Jmenovité impulzní výdržné napětí:
|
Kategorie přepětí (EN 60664-1):
|
Kategorie přepětí (EN 60950-1):
|
Mechanické údaje | Materiálové údaje |
Materiál plášť:
|
Materiál zámku:
|
Mechanické údaje | Montážní údaje |
Montáž:
|
Svorkový rozsah min.:
|
Svorkový rozsah max.:
|
Výška:
|
Šířka:
|
Hloubka:
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
MOSA M12 F primy
5pin, 6…8mm, sroubove svorky, ocel V4A
Hmotnost:
0.03 kg
Č. prod.:
7004-12961-0000000
|
MOSA M12 F uhlovy
5pin, 6…8mm, sroubove svorky, ocel V4A
Hmotnost:
0.03 kg
Č. prod.:
7004-13041-0000000
|
|
|
|
|
M12
|
M12
|
IP67
|
IP67
|
|
|
60 V
|
60 V
|
4 A
|
4 A
|
3 A
|
3 A
|
|
|
0,75 mm²
|
0,75 mm²
|
|
|
0,6 Nm
|
0,6 Nm
|
M12 x 1
|
M12 x 1
|
SW18
|
SW18
|
|
|
připojeno, šroubované
|
připojeno, šroubované
|
3
|
3
|
0,8 kV
|
0,8 kV
|
III
|
III
|
II
|
II
|
|
|
PA
|
PA
|
Nerezová ocel 1.4404 (V4A)
|
Nerezová ocel 1.4404 (V4A)
|
|
|
připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
|
připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
|
6 mm
|
6 mm
|
8 mm
|
8 mm
|
54 mm
|
-
|
20 mm
|
-
|
20 mm
|
-
|
|
|
-40 °C
|
-40 °C
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
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
|
|
27279221
|
27279221
|
27440104
|
27440104
|
27440104
|
27440104
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440116
|
27440116
|
EC002635
|
EC002635
|
|
|
85366990
|
85366990
|
4048879110938
|
4048879110921
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|