Produkt |
|
Technické údaje
|
Elektrické údaje | Napájení |
Provozní napětí AC:
|
Provozní napětí DC:
|
Provozní napětí AC na napájecí kontakt max.:
|
Provozní napětí DC na napájecí kontakt max.:
|
Provozní napětí DC na signálový kontakt max.:
|
Provozní proud:
|
Technické údaje | Instalace |
Připojovací průřez min.:
|
Připojovací průřez max.:
|
Číslo AWG min.:
|
Číslo AWG max.:
|
Instalace | Připojení |
Průměr izolace žíly min.:
|
Připojení:
|
Gender:
|
Zapojovací cykly min.:
|
Instalace | Obsazení pinů |
Počet pinů:
|
Ochrana přístroje | Elektricky |
Stupeň znečištění:
|
Jmenovité impulzní výdržné napětí:
|
Izolační odpor min.:
|
Skupina izolačních materiálů (IEC 60664-1):
|
Kategorie přepětí (EN 60664-1):
|
Kategorie přepětí (EN 60950-1):
|
Technické údaje | Mechanické údaje |
Přídržná síla min.:
|
Tažná síla max.:
|
Mechanické údaje | Materiálové údaje |
Povrchová úprava kontaktu:
|
Combustibility class (UL94):
|
Materiál kontakt:
|
Materiál nosič kontaktu:
|
Mechanické údaje | Montážní údaje |
Velikost:
|
Výška:
|
Šířka:
|
Hloubka:
|
Vlastnosti prostředí | Klimaticky |
Provozní teplota min.:
|
Provozní teplota max.:
|
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1):
|
Klasifikace |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
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
250 V
|
-
|
250 V
|
-
|
-
|
230 V
|
-
|
400 V
|
-
|
230 V
|
16 A
|
16 A
|
|
|
0,14 mm²
|
0,5 mm²
|
2,5 mm²
|
4 mm²
|
26
|
20
|
13
|
11
|
|
|
4,3 mm
|
4,6 mm
|
Lisovací kontakt
|
Lisovací kontakt
|
male
|
male
|
500
|
500
|
|
|
7 + PE
|
5 + PE
|
|
|
3
|
3
|
4 kV
|
6 kV
|
100 MΩ
|
100 MΩ
|
IIIa
|
IIIa
|
III
|
III
|
III
|
III
|
|
|
70 N
|
100 N
|
25 N
|
100 N
|
|
|
postříbřené
|
versilbert, vergoldet
|
V-0
|
V-0
|
Mosaz
|
Mosaz
|
PBT GF
|
PC GF
|
|
|
A3
|
A3
|
31 mm
|
39,5 mm
|
21 mm
|
21 mm
|
21 mm
|
21 mm
|
|
|
-40 °C
|
-40 °C
|
125 °C
|
125 °C
|
40/125/21
|
40/125/10
|
|
|
27143424
|
27143424
|
27261204
|
27261204
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
EC000438
|
EC000438
|
|
|
1
|
1
|
85389099
|
85366990
|
4048879638784
|
4048879638746
|
|
|
|
|
|
|
|