Produkt |
|
Technické údaje
|
Technické údaje | Instalace |
Kabelový vývod:
|
Instalace | Připojení |
Montážní set:
|
Zapojovací cykly min.:
|
Ochrana přístroje | Elektricky |
Druh krytí (EN IEC 60529):
|
Druh krytí, doplňková podmínka:
|
Technické údaje | Mechanické údaje |
Druh pouzdra:
|
Mechanické údaje | Materiálové údaje |
Povrchová úprava pouzdra:
|
Povrchová úprava aretace:
|
Materiál těsnění:
|
Materiál plášť:
|
Materiál ochranného krytu:
|
Materiál zámku:
|
Mechanické údaje | Montážní údaje |
Velikost:
|
Výška:
|
Šířka:
|
Hloubka:
|
Druh zajištění:
|
Vlastnosti prostředí | Klimaticky |
Provozní teplota min.:
|
Provozní teplota max.:
|
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1):
|
Klasifikace |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
|
ECLASS-7.0:
|
ECLASS-8.0:
|
ECLASS-9.0:
|
ECLASS-10.1:
|
ECLASS-11.1:
|
ECLASS-12.0:
|
ETIM-5.0:
|
OBCHODNÍ ÚDAJE |
Číslo celního sazebníku:
|
Balicí množství:
|
GTIN:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
boční
|
boční
|
|
|
M20
|
M25
|
500
|
500
|
|
|
IP65
|
IP65
|
připojeno, s aretací, se šroubením
|
připojeno, s aretací, se šroubením
|
|
|
Soklový kryt
|
Soklový kryt
|
|
|
prášková barva
|
prášková barva
|
verzinkt
|
verzinkt
|
NBR
|
NBR
|
Hliníkový odlitek
|
Hliníkový odlitek
|
Plast
|
Plast
|
ocel
|
ocel
|
|
|
B10
|
B10
|
56,5 mm
|
74,8 mm
|
54 mm
|
58 mm
|
94 mm
|
97 mm
|
Podélné zajištění
|
Podélné zajištění
|
|
|
-40 °C
|
-40 °C
|
100 °C
|
100 °C
|
40/100/21
|
40/100/21
|
|
|
27143424
|
27143424
|
27261203
|
27261203
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
EC000437
|
EC000437
|
|
|
85389099
|
85389099
|
1
|
1
|
4048879646253
|
4048879646260
|
|