Produkt |
|
Technické údaje
|
Technické údaje | Instalace |
Kabelový vývod:
|
Instalace | Připojení |
Utahovací moment:
|
Montážní set:
|
Zapojovací cykly min.:
|
Ochrana přístroje | Elektricky |
Druh krytí (EN IEC 60529):
|
Druh krytí, doplňková podmínka:
|
Technické údaje | Mechanické údaje |
Druh pouzdra:
|
Mechanické údaje | Materiálové údaje |
Povrchová úprava pouzdra:
|
Materiál těsnění:
|
Materiál plášť:
|
Materiál zámku:
|
Mechanické údaje | Montážní údaje |
Velikost:
|
Montáž:
|
Výška:
|
Šířka:
|
Hloubka:
|
Vlastnosti prostředí | Klimaticky |
Provozní teplota min.:
|
Provozní teplota max.:
|
Environmentální kategorie (EN IEC 60068-1):
|
Klasifikace |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
|
ECLASS-7.0:
|
ECLASS-8.0:
|
ECLASS-9.0:
|
ECLASS-10.1:
|
ECLASS-11.1:
|
ECLASS-12.0:
|
ETIM-5.0:
|
OBCHODNÍ ÚDAJE |
Balicí množství:
|
GTIN:
|
Číslo celního sazebníku:
|
|
B16 Hood, IP68
Screw locking, top entry M40
Hmotnost:
0.637 kg
Č. prod.:
70MH-GTFNS-A01E200
|
B16 Hood, IP68
Screw locking, side entry M40
Hmotnost:
0.614 kg
Č. prod.:
70MH-GTFNS-A02E200
|
|
|
|
|
|
|
přímý
|
boční
|
|
|
4 Nm
|
4 Nm
|
M40
|
M40
|
500
|
500
|
|
|
IP68
|
IP68
|
připojeno, s aretací, se šroubením
|
připojeno, s aretací, se šroubením
|
|
|
Tělo průchodky
|
Tělo průchodky
|
|
|
prášková barva
|
prášková barva
|
Silikon
|
Silikon
|
Hliníkový odlitek
|
Hliníkový odlitek
|
Nerezová ocel
|
Nerezová ocel
|
|
|
B16
|
B16
|
Šroubové zajištění
|
Šroubové zajištění
|
110,5 mm
|
110,5 mm
|
58 mm
|
58 mm
|
165 mm
|
165 mm
|
|
|
-40 °C
|
-40 °C
|
125 °C
|
125 °C
|
40/125/21
|
40/125/21
|
|
|
27143424
|
27143424
|
27261203
|
27261203
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
EC000437
|
EC000437
|
|
|
1
|
1
|
4048879647427
|
4048879647434
|
85389099
|
85389099
|
|